Endüstriyel konnektörler

Sanayi tipi konnektörler

HEAVYCON complete serisi endüstriyel konnektörler en zor şartlarda bile arayüzlerinizi korur ve güvenli güç, veri ve sinyal iletimi sağlar. Endüstriyel konnektörler kire, suya, titreşime ve yüksek düzeyde mekanik zorlanmalara dayanıklıdır. Sanayi tipi konnektörler IP69K sızdırmazlık derecesine sahiptir.

Avantajlarınız

  • Üç farklı seri ile daima ihtiyaçlarınıza uygun doğru bağlantı.
  • Uyumlu bağlantı: Muhafazalar ve kontak ara parçaları, tanınmış üreticilerin çözümleriyle montaj ve bağlantı bakımından uyumludur.
  • Esnek kombinasyon: Kontak ara parçaları ve klemens adaptörleri için değişken bağlantı teknolojileri.
  • Özelleştirilmiş kompakt arayüz: Sinyaller, veriler, güç ve pnömatik devreler için modüler kontak ara parçalarını tek konnektörde birleştirin.
  • Elektromanyetik parazite karşı koruma: İletken yüzeyler ve contalar sayesinde metal muhafazalar EMC uyumludur.
HEAVYCON serisi sanayi tipi konnektörler

Sanayi tipi konnektörler için konfigüratör

HEAVYCON çevrimiçi konfigüratör özel konnektörlerinizi tasarlamak için ideal bir destek sağlar. Basit filtre menüleri, 2D ve 3D ürün görüntüleri ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü sayesinde, endüstriyel konnektörlerinizi birkaç adımda hatasız yapılandırabilirsiniz. Ürün listesini dışa aktarabilir veya çözümünüzü doğrudan sipariş edebilirsiniz.

Yeni ürünler

Yüksek akım uygulamaları için kontak ara parçası
HEAVYCON Data Center konnektörleri
HEAVYCON CME fişli iletken konnektör
Sanayi tipi konnektörler için fonksiyonlu kontak ara parça modülü
Ağır hizmet tipi konnektörler için fonksiyonlu kontak ekleme modülü
Orta gerilim şalt ekipmanında test görevleri için kontak ara parçaları
Yüksek akım uygulamaları için kontak ara parçası
Veri iletimi için modüler kontak ara parçaları
HEAVYCON EVO sanayi tip konnektörler için çoklu kablo rakorları
HEAVYCON D7 konnektörleri için kontak ara parçaları

HEAVYCON Power kontak ara parça modülleri

Yüksek akım uygulamalarında özel kablolama

HEAVYCON sanayi tipi konnektörler için kontak ara parçaları ile 300 A'e kadar akımları güvenilir bir şekilde iletin. Bunları tek muhafazada sinyal, veri ve güç iletimi için diğer modüllerle birleştirerek kendi özelleştirilmiş arayüzünüzü oluşturabilirsiniz.

Temel özellikler

  • 95 mm²'ye kadar krimp bağlantılı modüller
  • 16 mm²'ye kadar Push-in bağlantılı modüller
  • Tüm HEAVYCON modül taşıyıcı çerçeveler için uygundur
  • Nominal gerilim ve akım: 1.000 V ve 300 A'e kadar
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +125°C
  • DIN EN 61373 uyarınca darbe ve titreşime dayanıklı

Avantajlarınız

  • Krimp kontakların alet kullanmadan yenilikçi kilitlenmesi ve kilidinin açılması
  • Aynı muhafazada birçok farklı iletim ortamının kombinasyonu sayesinde oldukça kompakt arayüz
  • Kapalı alanlarda ve monte edildiğinde bile hızlı ve güvenli kablolama
  • Push-in Teknolojisi ile 16 mm²'ye kadar iletkenlerin aletsiz kolay bağlantısı
  • Pazar standardıyla bağlantı uyumlu

HEAVYCON Data Center konnektörleri

Güçlü, kompakt, enerji tasarruflu

Veri merkezleri için HEAVYCON endüstriyel konnektörler, PDU'dan IT rafına güç dağıtımını optimize eder. Kompakt sanayi tipi konnektörler 70 A'e kadar sağlam güç iletimi sağlar. Düşük kontak direnci güç tüketimini ve ısı oluşumunu azaltır.

Temel özellikler

  • Nominal akım / gerilim: 70 A / 690 V
  • Kutup sayısı: 4 + PE
  • Kablo kesiti: 6 mm² ... 25 mm² / 10 AWG ... 4 AWG
  • Krimp bağlantı
  • "Klik" kilitleme ile montaj
  • M32 veya M50 entegre kablo rakoru, gergi kilitli veya gergi kilitsiz
  • Koruma sınıfı: IP66

Avantajlarınız

  • Daha kompakt bir tasarımla yerden tasarruf sağlayan kablolama
  • "Klik" kilitleme ile kolay, aletsiz kurulum sayesinde kısa montaj süresi
  • Sabit konumlu kontak ara parçaları ile azaltılmış parça maliyetleri
  • Krimp kontakların düşük kontak direnci sayesinde optimum güç aktarımı ve %60'a varan enerji tasarrufu
  • Daha düşük ısı üretimi sayesinde daha az soğutma gereksinimi

Geçmeli iletken konnektörleri

Kontrol panosunda kolay kablolama

HEAVYCON CME geçmeli iletken konnektörleri, kontrol kabini kablolamasında daha fazla verimlilik sunar. İletken konnektörünü, terminal şeridi üretimi sırasında 108 iletkene kadar doğrudan kablolama yapmak için kullanabilirsiniz. Kontrol kabinindeki kablo demetlerini sadece fişe takarak bağlayabilirsiniz.

Temel özellikler

  • Kutup sayısı: 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Krimp bağlantı
  • Kilitleme elemanı ile korumalı bağlantı
  • Huni pedi ile güvenli temas yönlendirmesi

Avantajlarınız

  • Üretim sırasında terminal şeritleri doğrudan fişli bağlantıya bağlandığı için önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu
  • Kolay çıkarılabilen iletken konnektörleri ile terminal şeritlerinin hızlı değişimi
  • Kilitleme elemanı ile bağlantının kazara açılmasının önlenmesi
  • Huni pedleri aracılığıyla kontakların güvenilir bir şekilde merkezlenmesi ile açılı takarken bile kontak hatalarının önlenmesi

Fonksiyonlu kontak ara parça modülleri

Sahada köprüleme, bağlantıyı kesme ve koruma

HEAVYCON sanayi tipi konnektörler için bir fonksiyon yuvasına ve bağlantı kesme bölgesine sahip modüler kontak ara parçaları yüksek derecede esneklik sunar. Fonksiyonu kontrol panosundan sahaya taşıyın ve potansiyel köprülemeyi veya emniyet korumasını doğrudan uygulamada gerçekleştirin.

Temel özellikler

  • Çok fonksiyonlu bağlantı kesme bölgesi
  • Çift fonksiyon kanalı
  • Push-in bağlantı teknolojisi
  • 5-kut.
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Tüm HEAVYCON modül taşıyıcı çerçeveler için uygundur
  • DIN EN 61373 uyarınca darbelere ve titreşime dayanıklı

Avantajlarınız

  • Merkezi olmayan yapılarla yerden tasarruf edin ve kablolamayı azaltın
  • Doğrudan sahada kolay güç iletimi ve string koruması
  • Daha fazla esneklik: Sigorta fişleri, komponent konnektörleri ve izole fişler için bağlantı kesme bölgesi
  • Push-in Teknolojisi ile hızlı aletsiz iletken bağlantısı
  • Çeşitli iletim ortamlarının tek muhafazada birleştirilmesiyle elde edilen özelleştirilmiş arayüz

Vidalı dişli panel montaj tabanları

Kolay, zaman kazandıran montaj

HEAVYCON D7 vida dişli panel montaj tabanları, montaj çalışmaları sırasında önemli ölçüde zaman kazandırır. M25 veya M32 kontra somun kullanılarak yuvarlak panel kesiklerine rahatça sabitlenir veya ilgili dişe sahip motorlara ve cihazlara vidalanır.

Temel özellikler

  • Alüminyum pres döküm ve plastik muhafaza
  • Geçmeli arabirim
  • M25 veya M32 panel kesikleri için
  • D7 ölçüsü
  • Açılı ve düz versiyonlar
  • Koruma sınıfı: IP66, IP67
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +125°C
  • DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli

Avantajlarınız

  • Yuvarlak bir panel boşluğuna kolay ve rahat montaj ile önemli ölçüde zaman tasarrufu
  • Mevcut kablo rakoruna takılabilir alternatif, kablolama ve bakım açısından daha fazla esneklik sunar
  • Kompakt tasarım ile dar alanlarda yerden tasarruf sağlayan kablolama
  • Optimum IP ve EMC koruması sisteminizin güvenilir ve emniyetli çalışmasını sağlar

Sanayi tipi konnektörler için kontak ara parçaları

Akım trafolarının güvenilir testi

Sabit konumlu ve modüler HEAVYCON TSC kontak ara parçaları, orta gerilim şalt ekipmanına yönelik koruma teknolojisi alanındaki ölçüm ve test görevleri için tasarlanmıştır. Yüksek IP korumasıyla kısa veya uzun süreli bağlantı olarak doğrudan kontrol panosuna bağlanırlar.

Temel özellikler

  • Vidalı bağlantı teknolojisine sahip sabit konumlu versiyonlar
  • Push-in bağlantı teknolojisine sahip modüler versiyonlar
  • Plastik ve metal muhafazada kullanılabilir
  • Otomatik trafo kısa devresi

Avantajlarınız

  • Sağlam konnektör muhafazasıyla güvenilir uzun vadeli akım trafosu testi
  • Push-in Teknolojisi ile kolay aletsiz iletken bağlantısı
  • Öncü ve otomatik trafo kısa devreli maksimum güvenlik
  • Çeşitli iletim ortamlarının aynı konnektörde birleştirilmesiyle elde edilen yer tasarrufları
  • IP66, IP67 ve IP69 koruma sınıflarıyla yüksek IP gereksinimleri için emniyetli kullanım

Sanayi tipi konnektörler için kontak ara parçaları

Yüksek akım uygulamalarında özel kablolama

HEAVYCON sanayi tipi konnektörler için kontak ara parçaları ile 100 A'e kadar akımları güvenilir bir şekilde iletin. Bunları tek muhafazada sinyal, veri ve güç iletimi için diğer modüllerle birleştirerek kendi özelleştirilmiş arayüzünüzü oluşturabilirsiniz.

Temel özellikler

  • 16 mm²'ye kadar Push-in bağlantılı HC-M-01-PT
  • 35 mm² krimp bağlantılı HC-M-01-CT
  • Tüm HEAVYCON modül taşıyıcı çerçeveler için uygundur
  • Nominal gerilim ve nominal akım: 100 A'de 1.000 V
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +125°C
  • DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli

Avantajlarınız

  • Push-in Teknolojisi ile 16 mm²'ye kadar iletkenlerin aletsiz kolay bağlantısı
  • Aynı muhafazada birçok farklı iletim ortamının kombinasyonu sayesinde oldukça kompakt arayüz
  • Kapalı alanlarda ve monte edildiğinde bile hızlı ve güvenli kablolama
  • Krimp kontakların alet kullanmadan yenilikçi kilitlenmesi ve kilidinin açılması
  • Pazar standardıyla bağlantı uyumlu

Sanayi tipi konnektörler için kontak ara parçaları

Güçlü veri iletimi

Yeni HEAVYCON kontak ara parçaları güvenilir yüksek hızlı veri iletimi için daha fazla seçenek sunar. USB arayüzleri bir patch kablo kullanılarak doğrudan konnektöre entegre edilir. Güçlü Mbit ve Gigabit modülleri çok çeşitli kabloları destekler.

Temel özellikler

  • Farklı USB patch kablolar için geniş kapak
  • Mbit modülü 0,14 mm² ... 1,5 mm² biçiminde 4- veya 8-kutuplu kablolarla kullanılabilir
  • Yalıtımlı veya PE potansiyeline bağlanmış ekranlama
  • Tüm modül taşıyıcı çerçeveler için uygundur
  • DIN EN 61373 uyarınca darbelere ve titreşime dayanıklı

Avantajlarınız

  • Yenilikçi geçmeli modül taşıyıcı çerçeveyle kolay montaj
  • Yaylı USB arayüzleriyle optimum tolerans dengeleme
  • Gigabit modülleri, yüksek hızlı uygulamalar için verileri hızlı ve güvenilir şekilde iletir
  • Çeşitli iletim ortamlarının aynı muhafazada birleştirilmesiyle elde edilen özelleştirilmiş kompakt arayüz
  • Modüller ve çerçeveler pazar standardıyla uyumludur

HEAVYCON EVO sanayi tip konnektörler için çoklu kablo rakorları

Kablolamada maksimum esneklik

HEAVYCON EVO sanayi tipi konnektörlerine yönelik çoklu kablo rakorlarıyla, tek bir geçmeli arayüz aracılığıyla farklı kabloları kontrol panonuza kolayca yönlendirebilirsiniz. Değişken, aletsiz montaj zaman tasarrufu sağlar ve yüksek derecede esneklik sunar.

Temel özellikler

  • B serisi HEAVYCON EVO plastik muhafazaya uygun
  • Olası bağlantı aralıkları: 3 mm … 6 mm, 6 mm … 10 mm ve 10 mm … 15 mm
  • Kablo rakoru malzemesi: PA
  • Kablo contası malzemesi: TPE SEBS
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +100°C
  • Koruma sınıfı: IP65

Avantajlarınız

  • Basit, aletsiz kablo rakoru montajıyla zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın
  • Daha yüksek esneklik: Kablo çıkış yönünü doğrudan montaj sahasında belirleyin ve kabloları daha sonraki bir tarihte kolayca ekleyin
  • Kolay kullanım: Farklı kablolar, delik membranlardan zahmetsizce itilebilir
  • Emniyetli ve güvenilir kullanım: Membran contayla yüksek koruma ve kablo bağıyla tutma

HEAVYCON D7 konnektörleri için kontak ara parçaları

Kompakt sinyal ve güç iletimi

HEAVYCON D7 konnektörüyle dar alanlarda bile sinyal ve güç iletimi yapabilirsiniz. 40 A/830 V'a kadar 5(+PE) kutup sayılı yeni Push-in kontak ara parçaları ve 2(+PE) kutup sayılı güç kontak ara parçaları ürün yelpazesini genişletmektedir.

Temel özellikler

  • PE kontağı için de Push-in bağlantılı Q05-I-PT
  • Geniş kesit aralığına sahip eksenel vida bağlantılı Q02-I-AT
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +125°C
  • D7 serisi muhafazalara uygundur (plastik veya metal)
  • DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli

Avantajlarınız

  • Push-in Teknolojisiyle kolay aletsiz bağlantı
  • Kapalı alanlarda ve monte edildiğinde bile hızlı ve güvenli kablolama
  • Plastik profiller ile uygun maliyet ve hızlı kodlama
  • Pazar standardıyla bağlantı uyumlu

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

Her uygulama için doğru endüstriyel konnektör


HEAVYCON complete Uyumlu bağlantı, esnek kombinasyon

İlgili uygulama alanına, alan gereksinimlerine ve montaja göre optimum şekilde uyarlanmış HEAVYCON complete ürün yelpazesiyle neredeyse tüm konnektörleri kombine edebilirsiniz. Sanayi tipi konnektörlere yönelik kapsamlı ürün yelpazesi, metal ve plastik muhafazaları, kontak ara parçalarını, kablo rakorlarını ve çeşitli aksesuarları içerir.

Endüstriyel konnektörler e-bülteni
Bir bakışta tüm ürün portföyü

Sanayi tipi konnektör ürün portföyümüz: İster kanıtlanmış çok yönlülüğe, ustaca esnekliğe, ister tavizsiz sağlamlığa ihtiyacınız olsun, tüm uygulamalar için doğru çözüme sahibiz.

E-BÜLTENİ AÇIN
Tüm uygulamalar için endüstriyel konnektörler

Endüstriyel konnektörler için muhafaza


Konnektör gövdesi

HEAVYCON konnektör muhafazaları Tam esneklik

Üç serimizdeki konnektör muhafazalarını ve eşleşen kontak ara parçalarını kullanarak her seferinde doğru bağlantıyı oluşturun. Tüm muhafaza serileri standart panel kesiklerine uyar. STANDARD ve EVO muhafazalar bir panel montaj tabanı gerektirirken, ADVANCE muhafazalar doğrudan panele monte edilir. STANDARD ve EVO serisindeki tüm muhafazalar serbestçe birleştirilebilir ve tanınmış üreticilerin alüminyum muhafazalarıyla uyumludur. Bu, tüm bileşenlerin esnek şekilde birleştirilebileceği, değiştirilebileceği veya yenilenebileceği anlamına gelir.

Kilitleme mandallı endüstriyel konnektörler

HEAVYCON STANDARD Kanıtlanmış çok yönlülük

HEAVYCON STANDARD muhafazalar, farklı kablo çıkış yönlerine ve kilitleme mekanizmalarına sahip çok çeşitli alüminyum döküm ve plastik dayanıklı muhafazalarla öne çıkar. İster klasik bir kontrol panosu bağlantısı, ister kapalı alan, isterse kompakt bir tasarım olsun, üç farklı boyut B, D ve COM her uygulama için doğru arayüzü sunar. Gereksinimlerinize göre kovan muhafazaları panele monte taban, yüzeye monte muhafaza veya kuplaj muhafazasıyla kombine edin.

Çeşitli renklerde sanayi tipi konnektörler Uygulamanız kadar özel

Kendi özel endüstriyel konnektörünüzü tasarlayın. HEAVYCON STANDARD muhafazalarımız artık dayanıklı, renkli toz kaplamalı olarak da mevcuttur. Kapsamlı bir renk paletinden şirket veya uygulamanız için en uygun rengi seçin ve 1 adetten başlayarak sipariş verin.

B serisi HEAVYCON STANDARD muhafazalar

Sanayi tipi konnektör kilitleme mandalı
Sanayi tipi konnektörler için geniş çıkış yönü aralığı
Sanayi tipi konnektörler için çok büyük muhafazalar
Daha fazla kablolama alanına sahip sanayi tipi konnektör versiyonları
Kovan muhafazaların serbest kombinasyonu
HEAVYCON STANDARD endüstriyel konnektörler için EMC koruması
Sanayi tipi konnektör kilitleme mandalı

Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.

Sanayi tipi konnektörler için geniş çıkış yönü aralığı

Yaygın tüm metrik ve Pg diş ölçüleri için düz veya yandan kablo çıkışlı kovan muhafazalar sunuyoruz.

Sanayi tipi konnektörler için çok büyük muhafazalar

B32 ve B48 boyutlarındaki ekstra geniş konnektör muhafazaları iki adet sabit pozisyonlu kontak ara parçasını yan yana taşır. Özellikle çok kutuplu besleme kablolarına uygundurlar.

Daha fazla kablolama alanına sahip sanayi tipi konnektör versiyonları

M50'ye kadar kablo çıkışına sahip kovan ve yüzeye montaj muhafazalar, büyük çaplı kablolar ve kablo demetleri için daha fazla alan sağlar. Modüler kontak ara parçalı uygulamalar için ideal

Kovan muhafazaların serbest kombinasyonu

Kovan muhafazaları ihtiyaçlarınıza göre panel montaj tabanı, geçiş muhafazası veya yüzeye monte muhafazanın yanı sıra modüler veya sabit kutuplu kontak ara parçalarıyla kombine edin.

HEAVYCON STANDARD endüstriyel konnektörler için EMC koruması

Muhafaza yüzeyleri ve contalar elektriksel olarak iletkendir. Ekranlı kablo rakorları ile kombine edilerek size EMC koruması sağlarlar.

D boyutunda HEAVYCON STANDARD muhafazalar

Yer kazandıran HEAVYCON D7 muhafazalar
Vida dişli HEAVYCON D7
HEAVYCON D7 duvara montaj
Sıçrama suyunda D7 muhafaza
RJ45 kontak ara parçalı HEAVYCON D7
İnce HEAVYCON muhafazalar
Yer kazandıran HEAVYCON D7 muhafazalar

HEAVYCON STANDARD D7 sanayi tipi konnektörlerle dar alanlarda bile güç, sinyal ve verileri iletebilirsiniz. Korozyona dayanıklı metal muhafazalar ve kalıplanmış kablo rakorlu plastik muhafazalar arasından seçim yapabilirsiniz.

Vida dişli HEAVYCON D7

Vidalı dişe sahip HEAVYCON D7 panel montaj tabanları, montaj sırasında büyük zaman kazandırır. M25 veya M32 kontra somunu kullanılarak yuvarlak panel kesiklerine rahatça sabitlenir veya ilgili dişle motorlara ve cihazlara vidalanırlar.

HEAVYCON D7 duvara montaj

Gereksinimlerinize bağlı olarak D7 panel montaj tabanını iki veya dört vida kullanarak kolayca duvara monte edebilirsiniz.

Sıçrama suyunda D7 muhafaza

Sağlam D7 muhafazalar paslanmaya dayanıklı olup toza ve suya karşı optimum koruma sağlar. Fiş bağlantısı olumsuz çevresel etkilere karşı dayanıklıdır ve IP67 koruma sınıfına kadar toz ve su geçirmez. Bu, harici uygulamalarda bile güvenilir kullanım sağlar.

RJ45 kontak ara parçalı HEAVYCON D7

D7 muhafazaları için RJ45 kontak ara parçaları ile kendi kompakt ve sağlam arayüzünüzü oluşturabilir, verileri 10 Gbps'ye kadar yüksek hızlarda güvenli ve güvenilir şekilde aktarabilirsiniz. RJ45 konnektör setleri, bileşenlerin nitelikli seçimi ile uygulamanızın hızlı ve güvenli kablolamasını garanti eder. Ayrıca, muhafaza vida bağlantısındaki yarıklı conta ön montajlı kabloların kolayca beslenmesini sağlar.

İnce HEAVYCON muhafazalar

D15, D25 ve D50 boyutlarındaki STANDARD muhafazalar bu çok ince tasarımla arayüzlerinizi de koruyor. Push-in bağlantısı da dahil olmak üzere eşleme ara parçaları hızlı montaj sağlar.

COM boyutunda HEAVYCON STANDART muhafazalar

HEAVYCON COM muhafazalar
Yenilikçi PE bağlantısı
HEAVYCON COM konnektörlü motor
HEAVYCON COM muhafazalar

HEAVYCON COM muhafazasının kompakt tasarımı, otomasyon teknolojisinde dağıtık istasyonların kolay ve güvenilir şekilde kablolanmasını sağlar. İster plastikten ister yüksek kaliteli döküm alüminyumdan yapılmış, ister düz veya yandan kablo çıkışlı olsun – COM muhafazalar son derece dayanıklı ve güvenilirdir.

Yenilikçi PE bağlantısı

Kontak ara parçasının dışındaki kılavuz PE bağlantısına sahip yenilikçi topraklama konsepti daha fazla güvenlik sağlar.

HEAVYCON COM konnektörlü motor

Elektromanyetik parazite karşı koruma: İletken yüzeyler ve contalar sayesinde metal muhafazalar EMC uyumludur.

Esnek şekilde monte edilebilir kablo rakorlu endüstriyel konnektörler

HEAVYCON EVO Dahice esneklik

Şimdi HEAVYCON EVO'ya geçin, malzeme ve depolama maliyetlerinden tasarruf edin. Bayonet kilitli, esnek şekilde monte edilmiş kablo rakoru sekiz tipe kadar standart kovan muhafazanın yerini alır. Açılı çıkışı sayesinde
her iki çıkış yönü de rahatlıkla kullanılabilir.

HEAVYCON EVO muhafazalar

HEAVYCON EVO kablo çıkışı
HEAVYCON EVO ile azaltılmış versiyon sayısı
HEAVYCON EVO için çoklu kablo rakorları
HEAVYCON EVO TWIN muhafazalar
D15 boyutlu EVO muhafazalar
HEAVYCON EVO M1 muhafazalar
HEAVYCON EVO kablo çıkışı

Esnek bayonet kilitleme sayesinde kablo çıkış yönünü sahada belirleyebilir ve daha sonra gerekirse değiştirebilirsiniz. Düz veya yandan çıkış seçeneğiniz vardır.

HEAVYCON EVO ile azaltılmış versiyon sayısı

HEAVYCON EVO muhafazalar versiyon sayısını ve dolayısıyla depolama maliyetlerinizi %70'e kadar azaltır. Bir muhafaza ve dört kablo rakoru kullanarak her uygulama için çözüm uygulayabilirsiniz.

HEAVYCON EVO için çoklu kablo rakorları

HEAVYCON EVO için çoklu kablo rakorlarıyla, tek bir geçmeli arayüz aracılığıyla farklı kabloları kontrol panonuza rahat ve güvenilir şekilde bağlayabilirsiniz. Kablolar, delinmiş membrana basitçe itilir. IP65 koruma sınıfı, membran sızdırmazlığı ve kablo bağı ile sağlanır.

HEAVYCON EVO çoklu kablo rakorlarına git
HEAVYCON EVO TWIN muhafazalar

EVO TWIN muhafazaların bir plastik muhafazada birçok kablo için alan sağlayan iki esnek kablo çıkışı vardır.

D15 boyutlu EVO muhafazalar

D15 ve D25 boyutlarındaki EVO muhafazalar çok dar ve sınırlı alan olduğunda bile arayüzlerinizi korur. Push-in bağlantısı da dahil olmak üzere eşleme ara parçaları hızlı montaj sağlar.

HEAVYCON EVO M1 muhafazalar

Plastikten yapılmış M1 tek modüllü muhafazalar, modüler bir kontak ara parçasını ve bir PE modülünü barındırır. Sonuç olarak son derece kompakt bir arayüz sağlarlar.

Vida kilitleme mekanizmalı endüstriyel konnektörler

HEAVYCON ADVANCE Tavizsiz sağlamlık

HEAVYCON ADVANCE vida kilitleme mekanizmalı sanayi tipi konnektörler, örneğin açık deniz, kimya veya demiryolu endüstrisi gibi özellikle agresif ortamlar için idealdir. Hassas arayüzler elektromanyetik etki altında bile güvenilirdir. Panel geçişinde normalde kullanılan panel montaj tabanı iki basit panel montaj flanşıyla değiştirildi, böylece montaj ve malzeme maliyetleri azaltıldı. Bu yöntemle, kovan muhafazalar doğrudan kontrol panosu sacında sızdırmazlık sağlar.

HEAVYCON ADVANCE muhafazalar

Panel montaj tabansız HEAVYCON ADVANCE endüstriyel konnektörler
HEAVYCON ADVANCE tasarruf potansiyeli
HEAVYCON-ADVANCE vida kilitlemeli mekanizma
HEAVYCON ADVANCE muhafaza versiyonları
HEAVYCON ADVANCE endüstriyel konnektörleri konfigüre edin
Panel montaj tabansız HEAVYCON ADVANCE endüstriyel konnektörler

HEAVYCON ADVANCE normalde cihaz tarafında kullanılan panel montaj tabanına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu nedenle muhafazalar oldukça dayanıklıdır, sağlamdır ve yer tasarrufu sağlar.

HEAVYCON ADVANCE tasarruf potansiyeli

Normal panel montaj tabanına ihtiyaç duymadan montaj ve malzeme maliyetlerinden tasarruf edersiniz. Plastik muhafazaların metal ve kalıplanmış kablo rakorlarının alçak tasarımları daha fazla tasarruf potansiyeli sunar.

HEAVYCON-ADVANCE vida kilitlemeli mekanizma

İki panel montaj tabanlı ve paslanmaz çelik vida kilitlemeli ADVANCE kovan muhafazayı doğrudan saca monte edin. Bu, yüksek derecede bir sızdırmazlık sağlar ve yetkisiz kişilerin erişimini zorlaştırır.

HEAVYCON ADVANCE muhafaza versiyonları

HEAVYCON ADVANCE metal veya plastik olarak mevcuttur. Toz boya kaplı harici muhafazalar yüksek beklentilere uygundur.

HEAVYCON ADVANCE endüstriyel konnektörleri konfigüre edin

İhtiyacınıza göre ADVANCE muhafazayı modüler veya sabit kutuplu kontak ara parçalarıyla kombine edin.

Geçiş bağlantıları için sanayi tipi konnektörler

HEAVYCON HPR Raylı taşıtlar için sanayi tipi konnektörler

HEAVYCON HPR muhafaza ulaşım ve taşımacılık teknolojisi için geliştirilmiştir. Kovan muhafazalar, panel montaj tabanları ve yüzeye montaj muhafazaları, demiryolu taşıtlarında sinyal ve güç devrelerinin güvenli iletimine yönelik mevcut standartlara uygundur. Özel toz boya ve UV ışınlarına dayanıklı contalar sayesinde agresif çevre koşullarına dayanabilirler. Sağlam vidalı kilitleme mekanizması, IEC 61373/EN 50155'e uygun olarak güvenilir titreşim ve darbe dayanımı sunar. IP68/IP69K koruma sınıfı suya ve kire karşı güvenilir koruma sağlar.

Endüstriyel konnektörler için kontak ara parçaları


HEAVYCON sabit kutup sayılı ve modüler kontak ara parçaları

Sabit kutup veya modüler Güvenilir sinyal, veri ve güç iletimi

Farklı verileri bir arayüz aracılığıyla iletmek veya kabloları güç dağıtıcılara hızlı bir şekilde bağlamak mı istiyorsunuz? Phoenix Contact, veri, sinyal ve güç iletimi için sanayi tipi konnektörlere uygun kontak ara parçaları sağlar. Kontak ara parçalarımız uyumludur ve tüm klasik boyutlar için esnek şekilde birleştirilebilir. HEAVYCON modular ile yerden tasarruf sağlayan kendi endüstriyel konnektörünüzü oluşturabilirsiniz. Geniş seçenek yelpazemizden uygun modülleri birleştirin.

"Klik" kilitlemeli HEAVYCON kontak ara parçaları

"Klik" kilitlemeli kontak ara parçaları İstikrarlı aletsiz montaj

"Klik" kilitlemeli HEAVYCON Push-in kontak ara parçaları, sanayi tipi konnektörleri ilk kez alet kullanmadan birleştirmenize ve monte etmenize olanak tanır. Kablo bağlantısı veya gövdeye montaj için tornavidaya ihtiyacınız yoktur. Bu pazarda tektir ve size son derece kolay kullanım ve büyük oranda zaman tasarrufu sağlar.

HEAVYCON sabit kutup sayılı kontak ara parçaları

HEAVYCON sabit kutuplu Her uygulama için doğru bağlantı teknolojisi

Sabit kutuplu kontak ara parçalarımız size tüm klasik ölçüler için uyumlu arayüzler sunar. Çeşitli performans sınıflarında ve bağlantı teknolojilerinde temin edilebilirler. Push-in veya QUICKON izolasyon kaydırmalı bağlantı gibi hızlı bağlantı teknolojileri sayesinde kablo bağlantısı alet kullanmadan birkaç saniyede yapılır.

HEAVYCON sabit kutup sayılı kontak ara parçaları

Endüstriyel konnektörler için sabit kutup sayılı kontak ara parçaları
Push-in bağlantılı kontak ara parçaları
Sanayi tipi konnektörler için PE adaptörler
Endüstriyel konnektörde potansiyel dağılımı
Endüstriyel konnektör kodlaması
Yer kazandıran klemens adaptörleri
Endüstriyel konnektörler için sabit kutup sayılı kontak ara parçaları

  • Basit Push-in bağlantı: Push-in bağlantılı kontak ara parçaları, direkt bağlantı teknolojisi sayesinde kolay kullanım, son derece kısa bağlantı süreleri ve güvenli bağlantı sağlar.
  • Hızlı IDC bağlantı: Kablolama süresinden %60'a kadar tasarruf edin. İle
    QUICKON izolasyon kaydırmalı bağlantıyla, tek ve çok telli kabloları hazırlık yapmaksızın bağlayabilirsiniz.
  • Kompakt krimp bağlantı: krimp bağlantılı kontak ara parçaları bağlantı noktasında çok az yere ihtiyaç duyar.
  • Üniversal vidalı bağlantı: Bakım gerektirmeyen vidalı bağlantıyla en yüksek talepleri karşılayın. Kablo bağlantısı gaz geçirmez ve kalıcıdır.

Push-in bağlantılı kontak ara parçaları

Yeni çok kutuplu modüler Push-in kontak ara parçaları ile bir B24 konektörüne 46 sinyali kolaylıkla bağlayabilirsiniz.

Sanayi tipi konnektörler için PE adaptörler

HEAVYCON sanayi tipi konnektörler için Push-in bağlantılı PE adaptörler, koruyucu iletkenin kolay kablolanmasını sağlar. Kontrol panosuna doğrudan yerleştirme sayesinde rahat, aletsiz montaj da mümkündür.

Endüstriyel konnektörde potansiyel dağılımı

Çift iletken bağlantılı TWIN modüller doğrudan konnektörde potansiyel dağıtımı için yer tasarrufu sağlayan köprüleme işlevi sağlar.

Endüstriyel konnektör kodlaması

Aynı, bitişik konektörleri yanlış eşleşmelere veya yanlış bağlantılara karşı koruyun. Kodlama civataları, pinler veya soketler gibi kodlama yöntemlerinin aksine, plastik profilleri basitçe HEAVYCON kontak ara parçalarının kodlama yuvalarına takın.

Yer kazandıran klemens adaptörleri

Klemens adaptörleri klasik modüler klemens ve kontak ara parçasının mükemmel karışımıdır. Klemens adaptörlerini kumanda panosunun içine monte edin. Dışarıdan bir konnektör takılabilir. Klemens adaptörleri vidalı ve Push-in bağlantılı olarak mevcuttur.

HEAVYCON modüler kontak ara parçaları

HEAVYCON modular Herşey tek bir muhafaza içinde

HEAVYCON modular ile kendi bireysel konnektörünüzü oluşturabilirsiniz. Çok çeşitli iletim ortamlarını tek bir muhafazada birleştirerek son derece kompakt arayüzünü kolayca oluşturabilirsiniz. Geniş ürün yelpazesi, güç, sinyal ve veri iletiminin yanı sıra pnömatik uygulamalara yönelik kontak ara parçalarını içermektedir.

HEAVYCON modüler kontak ara parçaları

HEAVYCON modular
Kontak ara parçası çerçeveye oturtuluyor
Push-in bağlantılı kolay temas
Yüksek akım uygulamaları için modüler kontak ara parçası
Gigabit kontak ara parçasıyla yüksek hızlı veri iletimi
Yüksek bağlantı yoğunluğu için push-in kontak ara parçası
HEAVYCON modular

HEAVYCON modüler ile yerden tasarruf sağlayan konnektörlerinizi istediğiniz gibi monte edebilirsiniz. 200 A akım, 2500 V gerilim, 25 kutuba kadar sinyal iletimi, güvenli veri iletimi ve pnömatik uygulamalara yönelik modüller sunuyoruz.

Kontak ara parçası çerçeveye oturtuluyor

Yenilikçi geçmeli çerçeveyle tüm modül kombinasyonlarını hızlı ve aletsiz monte edin. Kontak ara parçalarını kenetleyin – işlem tamam! Yandaki yaylar modülleri taşır ve emniyetli şekilde yerinde tutar.

Push-in bağlantılı kolay temas

Aletsiz direkt bağlantı: Push-in bağlantılı kontak ara parçaları kullanışlı ve titreşime dayanıklı kablo bağlantısı sunar.

Yüksek akım uygulamaları için modüler kontak ara parçası

HEAVYCON sanayi tipi konnektörlere yönelik yüksek akım kontak ara parça modülleri ile 200 A ve 1.000 V'a kadar gücü güvenilir bir şekilde iletin. Krimp kontakların yenilikçi kilitleme ve açma işlemi, aletsiz olarak gerçekleştirilir.

Gigabit kontak ara parçasıyla yüksek hızlı veri iletimi

Verileri hızlı ve güvenli şekilde iletin: HEAVYCON veri kontak ara parça modülleri güvenilir, yüksek performanslı veri iletimi için daha fazla seçenek sunar. Mbit ve Gb modülleri çok çeşitli kabloları ve ekranlama konseptlerini destekler. USB arayüzleri bir patch kablo kullanılarak doğrudan konnektöre entegre edilir.

Yüksek bağlantı yoğunluğu için push-in kontak ara parçası

Kompakt klemens kutusu sayesinde, HEAVYCON sanayi tipi konnektöler için modüler Push-in kontak ara parçaları önemli ölçüde yer kazandırır ve yüksek bağlantı yoğunluğu sunar. Yüksek kutup sayılı ara parçalar modül başına 12 kontak için alan sağlar ve Twin modülümüzle çift kablolu bağlantı da sağlar. Bu, tek bir endüstriyel konnektöre 72'ye kadar kontağı bağlamanızı sağlar.

Özel gereksinimler için çözümler


Veri merkezlerinde güç iletimi için sanayi tipi konnektörler

Veri merkezlerinde güç iletimi için sanayi tipi konnektörler Kablolamanızı optimize edin

Yüksek performanslı ve güvenilir güç dağıtımı, veri merkezleri için çok önemlidir. Bununla birlikte, artan kablolama yoğunluğu nedeniyle kolay ve yerden kazandıran montaj da giderek daha önemli hale gelmektedir. Veri merkezlerinde güç dağıtımı söz konusu olduğunda, endüstriyel konnektörler geleneksel CEE tak-çalıştır cihazların yerini giderek daha fazla almaktadır. HEAVYCON sanayi tipi konnektörler sayısız avantajlarıyla etkileyicidir.

Fonksiyonlu HEAVYCON kontak ara parçası modülü

Fonksiyonlu kontak ara parça modülleri Sahada köprüleme, bağlantıyı kesme ve koruma

Merkezi olmayan yapılar kontrol panosunda yer tasarrufu sağlar ve kablolamayı azaltır. Yenilikçi HEAVYCON MWF kontak ara parça modülleri, işlevselliğin kontrol panosundan sahaya kaydırılmasını olanaklı hale getirir. Çok fonksiyonlu bağlantı kesme bölgesi ve çift fonksiyon kanalı, beş kutuplu kontak ara parçalarının temel özellikleridir. Hızlı ve bireysel potansiyel dağıtımı geçmeli köprülerle gerçekleştirilir. Bağlantı kesme bölgesi, sigorta fişlerinin, komponent konnektörlerinin ve izole fişlerinin esnek kullanımını destekler. Örneğin, güç iletimi ve string koruması kolayca uygulanabilir.

Sürgülü sistemler için HEAVYCON yerleştirme çerçevesi

Modüler bağlantılar için yerleştirme çerçeveleri Kör tapa bağlantısı

HEAVYCON yerleştirme çerçeveleri, fişli sistemlerin montaj ve bakımında zamandan kazandırır. Yerleştirme çerçevesi üzerindeki dinamik soketler ve öndeki kılavuz pim, arayüzlerin görülemediği bölgelerde soket bağlantılarının güvenli ve gizli temasını sağlar. Dayanıklı çerçeveye modüler kontak ara parçaları takılır. Çok çeşitli iletim ortamlarını tek bir çerçevede birleştirerek özel arayüzünüzü oluşturabilirsiniz.

Sanayi tipi konnektörler için adaptör manşonları

Sanayi tipi konnektörler için adaptör manşonları Basit ve geçmeli kablo girişi

HC-CES adaptör manşonları ile modüler CES kablo giriş sisteminin avantajlarını HEAVYCON endüstriyel konnektörlerin avantajlarıyla birleştirebilirsiniz. Sadece bir tak-çıkar arayüzüyle zamandan kazanabilir ve çok sayıda çok kutuplu kabloyu ve iletim ortamını kontrol panonuza yönlendirebilirsiniz. Kablolar daha sonraki bir tarihte kolayca uzatılabilir veya değiştirilebilir. Adaptör manşonları, B16 ve B24 ölçülü panel-montaj tabanlarına kolayca monte edilir. Güvenilir mühür ve gergi kilidi, CES kablo giriş sistemi yoluyla sağlanır.

HEAVYCON CME geçmeli iletken konnektörü

Geçmeli iletken konnektörleri Kontrol panosunda kolay kablolama

HEAVYCON CME geçmeli iletken konnektörleri, kontrol panosu kablolamasında daha fazla verimlilik sunar. Klemens dizisi üretimi sırasında 108'e kadar iletkeni doğrudan bağlamak için iletken konnektörünü kullanarak zamandan ve maliyetten kazanın. Kablo demetlerini kontrol panosuna basitçe takarak bağlayabilirsiniz.