HC-Q05-I-PT-M
-
Kontak ara parçası
1013947
Kontak ara parçası, pin sayısı: 5+PE, boyut: D7, güç kontakları: 5, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Pin, Push-in bağlantı, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde, monte edilmiş durumda iken bile aletsiz kolay montaj
Diğer bağlantı teknolojileri ile karşılaştırıldığında en kısa kurulum süresi
Özellikle dar yerlerde hızlı ve zahmetsiz kablaj
Robotlar ile otomatik kablolama olanaklıdır
Renk kodlu aktüatörler sayesinde güvenli kablaj ve işletim
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli