ECM-UC akım ölçüm transdüseri ile PC arasındaki bağlantı, standart bir USB-C kablosuyla rahatlıkla kurulabilir. Özel aksesuarlara ihtiyaç duyulmaz.
Konfigürasyon işlemi sırasında USB-C kablosu aracılığıyla cihaza hem veri iletimi hem de güç sağlanır. Bu nedenle, akım ölçüm transdüserinin çalışması için harici bir 24 V DC beslemesine gerek yoktur. Bu sayede her bir cihaz için elektrik kablolarının bağlanması ve sökülmesi gibi zaman alıcı işlerden kurtulursunuz.
AC, DC ve bozulmuş akımları ölçmek için akım ölçüm transdüserleri. Web sunucusu üzerinden USB-C arabirimi ile yapılandırma (24 V DC olmadan). Akım ölçüm aralıkları: 0 A ... 125 A. Standart konfigürasyon, Push-in bağlantı