ECM-UC-10A-UI-REL - Akım ölçüm transdüseri
1698164

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

AC, DC ve bozulmuş akımları ölçmek için akım ölçüm transdüserleri. Web sunucusu üzerinden USB-C arabirimi ile yapılandırma (24 V DC olmadan). Dört akım ölçüm aralığı: 0 A ... 0,1 A - 0 A ... 12,5 A. Röle çıkışı , Standart konfigürasyon, Push-in bağlantı. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kullanıcı yönlendirmeli WBM aracılığıyla ölçülen verilerin sezgisel yapılandırılması ve görselleştirilmesi
İlave 24 V besleme gerekmeden standart USB-C kablo aracılığıyla PC'ye kolay bağlantı
Ölçüm aralıklarında %0,5’in altında yüksek ölçüm hassasiyeti
Ölçülen verilerin dijital olarak ileri düzeyde işlenmesi
-40°C’ye kadar olan sıcaklıklarda ve 4000 m’ye kadar olan montaj rakımlarında bile güvenilir