AC akım transdüserleri ve AC/DC akım transdüserleri

AC akım transdüserleri ve AC/DC akım transdüserleri

Doğru, alternatif ve bozulmuş akımların ölçümü için uygun olan akım ölçüm transdüserini burada bulabilirsiniz. Ürün ailesi farklı ölçüm aralıkları için versiyonlar sunar: 0 mA … 100 mA ekstra düşük akımdan 600 A yüksek akımlara kadar. Mevcut sistemlere ek ölçüm noktalarını hızlı bir şekilde uyarlamak için çıkarılabilir Rogowski sensörlü versiyonları kullanın.

Avantajlarınız

  • Web-tabanlı yönetim vasıtasıyla konfigürasyon ve ECM akım ölçüm transdüserlerimizle 0 mA ... 100 mA'den 0 A ... 100 A'e kadar hassas ölçüm
  • 600 A'e kadar evrensel AC/DC ölçüm transdüserleriyle herhangi bir dalga formundaki yüksek akımların ölçümü
  • AC ölçüm transdüserleri kullanarak 200 A'e kadar bozulmuş akımların ölçümü için kolay montaj ve yenileme
  • 12 A'e kadar yapılandırılabilir ve esnek şekilde beslenebilen AC ölçüm transdüserleriyle sinüzoidal AC akımların hassas ölçümü

Yeni ürünler

DIN rayında web-tabanlı yönetime sahip ECM UC akım ölçüm transdüseri

Web-tabanlı yönetime sahip akım ölçüm transdüserleri

Pratik yapılandırma ve hassas ölçüm

ECM UC akım ölçüm transdüseri, web tabanlı yönetim (WBM) aracılığıyla gerçekleştirilen pratik cihaz konfigürasyonu sayesinde size çok zaman kazandırır. Ürünler, 0 ila 100 mA'den 0 ila 100 A'ya kadar AC, DC ve bozuk akımları <%0,5 doğrulukla algılar.

Temel özellikler

  • AC, DC, bozulmuş akımların ölçümü
  • Ölçüm aralıkları: 0 mA ... 100 mA ila 0 A ... 125 A, maks.
  • Ölçüm hassasiyeti: <%0,5
  • Çıkış sinyalleri: analog/dijital
  • Haberleşme: Modbus/TCP, Modbus/RTU
  • Msl'den maksimum yükseklik: <4.000 m
  • Ortam sıcaklığı, çalışma: -40°C … 60°C
  • Çalışma gerilimi: 9,6 V DC … 30 V DC

Avantajlarınız

  • Kullanıcı kılavuzlu WBM aracılığıyla ölçülen verilerin sezgisel yapılandırılması ve görselleştirilmesi
  • Ek 24 V besleme olmadan standart USB-C kablosuyla PC'ye kolay bağlantı
  • Ölçüm aralıkları 0 mA ... 100 mA ila 0 A ... 100 A arasında <%0,5'lik yüksek ölçüm hassasiyeti
  • Modbus/RTU ve Modbus/TCP versiyonları ile ölçülen verilerin dijital olarak daha fazla işlenmesi
  • 40°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda ve 4.000 m'ye kadar kurulum yüksekliklerinde bile güvenilir

Web-tabanlı yönetime sahip akım ölçüm transdüserleri


100 A'e kadar AC/DC akımlar ve bozulmuş akımlar için akım ölçüm transdüserleri USB-C arayüzü ve web-tabanlı yönetim ile

Yeni ECM UC akım ölçüm transdüseri serisi, web tabanlı yönetim (WBM) vasıtasıyla pratik cihaz konfigürasyonu sayesinde size çok zaman kazandırır. Cihazı standart bir USB-C kablosu kullanarak PC'ye bağlayın. Ayarları yapmak için tarayıcınızda WBM’yi açın. Harici 24 V besleme gerekli değildir.
Ürünler, 0 … 100 mA'den 0 … 100 A'e kadar tüm ölçüm aralıklarında <%0,5'lik yüksek ölçüm doğruluğuna sahiptir.
Modbus versiyonları size ölçülen verileri dijital olarak işleme seçeneği sunar. ECM UC akım ölçüm transdüserleri aşırı negatif sıcaklıklarda ve montaj yüksekliklerinde bile çok güvenilir şekilde çalışır.

ECM akım ölçüm transdüserleri için web-tabanlı yönetim

Web tabanlı yönetim üzerinden pratik konfigürasyon Kullanıcı dostu menü navigasyonu

Ayarları yapmak için tarayıcınızda kolaylıkla açacağınız web tabanlı yönetimi (WBM) kullanarak USB-C arayüzü vasıtasıyla cihazları rahatça konfigüre edin. Bu sizi yazılımı indirme zahmetinden kurtarır.
Pratik menü navigasyonu cihazdaki ayarları basitleştirir. Ayrıca AC ve DC komponentleri gibi akımların canlı ölçüm verileri farklı pencerelerde eş zamanlı olarak görüntülenebilir. Aynı konfigürasyona sahip birden fazla ölçüm transdüserini hızlı bir şekilde devreye almak için cihaz ayarlarını bir JSON dosyasına kaydedin. Daha sonra bu dosyayı diğer cihazlara aktarmanız yeterlidir.

Ayrıntılarıyla diğer avantajlar USB-C arayüzlü ve web-tabanlı yönetime sahip akım ölçüm transdüserleri

USB-C arayüzlü ve USB-C kablolu ECM akım ölçüm transdüserleri
Dijital arayüzlere sahip ECM akım ölçüm transdüserleri
<%0,5 ölçüm doğruluğuna sahip ECM UC akım ölçüm transdüserleri
-40 ila +60°C arası sıcaklıklar için piktogramlı ECM akım ölçüm transdüseri ve 4.000 m'ye kadar rakımlarda kullanım
USB-C arayüzlü ve USB-C kablolu ECM akım ölçüm transdüserleri

ECM-UC akım ölçüm transdüseri ile PC arasındaki bağlantı, standart bir USB-C kablosuyla rahatlıkla kurulabilir. Özel aksesuarlara ihtiyaç duyulmaz.
Konfigürasyon işlemi sırasında USB-C kablosu aracılığıyla cihaza hem veri iletimi hem de güç sağlanır. Bu nedenle, akım ölçüm transdüserinin çalışması için harici bir 24 V DC beslemesine gerek yoktur. Bu sayede her bir cihaz için elektrik kablolarının bağlanması ve sökülmesi gibi zaman alıcı işlerden kurtulursunuz.

Dijital arayüzlere sahip ECM akım ölçüm transdüserleri

ECM-UC akım ölçüm transdüseri serisi yalnızca klasik analog çıkış sinyallerine sahip cihazları değil aynı zamanda dijital arayüzlere sahip versiyonları da içerir: RS-485 veya RJ45 arayüzü yoluyla endüstriyel cihazlar arasında haberleşme için kanıtlanmış çözümler sunan Modbus/RTU ve Modbus/TCP.
Örneğin konfigürasyonu değiştirmek veya ölçülen verileri almak için network'teki akım ölçüm transdüserlerini IP adresi vasıtasıyla adreslemeniz yeterlidir. Ölçülen verileri CSV dosyaları olarak içe aktarabilir ve daha ayrıntılı olarak değerlendirebilirsiniz.

<%0,5 ölçüm doğruluğuna sahip ECM UC akım ölçüm transdüserleri

ECM UC akım transdüserleri DC, AC ve bozulmuş akımları, çıkış tarafında standart analog sinyallere dönüştürür. Modbus versiyonları, akım değerlerini dijital arayüzler vasıtasıyla verir. Akımların ölçümü, gerçek RMS değeri ölçüm prensibine dayanır.
Optimize edilmiş AC akım ölçümü için, ECM UC akım ölçüm transdüserleri 10 -100 Hz ila 10 - 1.000 Hz arasında dört farklı frekans ölçüm aralığına sahiptir. Cihazlar, 0 - 0,1 A ila 0 - 100 A arasındaki tüm ölçüm aralıklarında <%0,5 doğrulukla hassas ölçüm sonuçları sağlar.

-40 ila +60°C arası sıcaklıklar için piktogramlı ECM akım ölçüm transdüseri ve 4.000 m'ye kadar rakımlarda kullanım

-40 ila +60°C arasında genişletilmiş çalışma sıcaklık aralığıyla ECM UC akım ölçüm transdüserleri aşırı soğuk iklim koşullarında da kullanılabilir.
Önemli ölçüde artan hava boşlukları ve atlama mesafeleri nedeniyle cihazlar 4.000 metreye kadar aşırı irtifalarda bile güvenilir şekilde çalışır.
9,6 ila 30 V DC besleme gerilimi aralığı aşırı dalgalı şebekelerde kararlı çalışmayı garanti eder.

Diğer akım ölçüm transdüserleri


Doğru, alternatif ve bozulmuş akımlar için akım ölçüm transdüserleri

600 A'e kadar AC/DC akımlar ve bozulmuş akımlar için akım ölçüm transdüserleri

MCR AC/DC akım ölçüm transdüserleri tüm dalga formlarının DC ve AC akımlarını ve bozulmuş akımları ölçer ve bunları analog standart sinyale dönüştürür. Portföy, 600 A'e kadar olan akımlar için farklı ölçüm aralıklarıyla kademelendirilmiştir.

Avantajlarınız:

  • Kompakt boyutları nedeniyle merkezi olmayan kullanıma da uygundur
  • DIN raya veya montaj sacına değişken montaj
  • Geçmeli bağlantı klemensleri sayesinde kolay kablolama
  • Çapı 32 mm'ye kadar izole kablolar için
Alternatif akımlar için akım ölçüm transdüserleri

200 A AC'ye kadar akımlar ve bozulmuş akımlar için akım ölçüm transdüserleri

MCR AC akım ölçüm transdüserlerimiz 200 A'e kadar AC akımları ölçer ve bunları analog standart sinyale dönüştürür. Menteşeli Rogowski sensörü, kolay montaj ve yenileme için idealdir.

Avantajlarınız:

  • Menteşeli sensör kesintisiz montaj sağlar
  • Rogowski sensörü aracılığıyla şöntsüz akım ölçümü
  • Geçmeli klemenslerle kolay kablolama
  • DIN raya veya montaj sacına monte edilebilir
Sinüzoidal alternatif akımlar için akım ölçüm transdüserleri

12 A'e kadar AC akımlar için akım ölçüm transdüserleri

MACX MCR ürün serisi AC akım ölçüm transdüserleri aynı zamanda 12 A'e kadar sinüzoidal AC akımları da ölçer ve bunları analog standart sinyale dönüştürür. Ürünler yapılandırılabilir ve size değişken bir besleme konsepti sunar.

Avantajlarınız:

  • DIP siviç aracılığıyla giriş ve çıkış sinyali ayarı
  • Geniş aralıklı güç beslemesine sahip global kullanıma yönelik versiyonlar
  • DIN ray konnektörü (24 V) aracılığıyla gerilim köprülemesi
  • Ön taraftaki LED aracılığıyla çalışma durumu teşhisi
  • 3 yollu elektriksel izolasyon ile parazite karşı koruma
Akım röleleri

Akım röleleri

Akım rölesi, sinüzoidal 50 Hz/60 Hz AC akımları ikili anahtarlama sinyallerine dönüştürür Akım algılama, modül içerisinden beslenmiş olan iletken üzerinden endüktif olarak gerçekleşir. Anahtarlama eşikleri, önde bir potansiyometre kullanarak yapılan ince ayar ile iç DIP siviçler yoluyla ayarlanır. Çıkış tarafında bir altın katmanlı yüksek kaliteli enversör kontak rölesi yerleşik bulunur. Hem açık hem kapalı devre akım karakteristiği ile çalıştırılabilir.

Avantajlarınız:

  • Ayarlanabilir anahtarlama histeresisi
  • Röle enversör kontak çıkışı
  • 3-yollu izolasyon
  • Ayarlanabilir açık ve kapalı devre akım karakteristiği
  • Anahtarlama noktası, 0 ila 16 A AC ölçüm aralığı dahilinde serbestçe seçilebilir
Akıllı enerji izleme
Enerji yönetiminiz için ürünler ve hizmetler

Kolay enerji yönetimi: Yenilikçi ve koordineli sensör ve ölçüm teknolojisi portföyümüz, enerji verilerinin ölçümü konusunda size büyük kolaylık sağlar. Gelecek odaklı haberleşme çözümleri ve dijital hizmetler, verilerinizi entegre etmenize, yönetmenize ve işlemenize yardımcı olur.

Broşür
Enerji izleme broşürü