QTC 1,5 OG - Geçiş klemensi
3206267

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, 1 kat, kesit alanı: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/7,5, renk: turuncu

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler