DNV
Onay kimliği: TAE000010TEAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 1,5 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 1,5 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 1,5 A | 24 - 10 |
Komponent klemensi, Maks. akım diyot tarafından belirlenir. Takılan: 1N 5408 diyotu, ters gerilim: 1000 V, maksimum sürekli akım: 1,5 A., entegre diyotlu 1N5408, nominal akım: 1,5 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Genel | Maks. akım diyot tarafından belirlenir. Takılan: 1N 5408 diyotu, ters gerilim: 1000 V, maksimum sürekli akım: 1,5 A. |
Ürün tipi | Komponent klemensi |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal izolasyon gerilimi | 800 V |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 4 mm² |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm ... 12 mm |
İç silindirik gösterge | A4 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Kesit AWG | 24 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 6 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominal akım | 1,5 A |
Maksimum yük akımı | 1,5 A |
Nominal kesit alanı | 4 mm² |
Bileşen tipi | Diode 1N 5408 |
Ters gerilim | 1000 V |
Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Genişlik | 6,2 mm |
Kapak genişliği | 2,2 mm |
Yükseklik | 56 mm |
NS 35/7,5'te derinlik | 36,5 mm |
NS 35/15'te derinlik | 44 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Aşırı gerilim testi | |
Test gerilimi set değeri | 9,8 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 2 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Evet |
Taşıyıcıdaki ek | |
Sonuç | Test geçildi |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 3,12g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Test geçildi |
Şoklar | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 30g |
Şok süresi | 18 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Ürün numarası | 3212125 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Satış Kodu | BE2 |
Ürün Kodu | BE2272 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356509190 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 8,91 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 8,3 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS-13.0 | 27250114 |
ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5b1b8a01-4722-441f-8cc3-813a0e1b3a1e |