CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |
LR
Onay kimliği: LR21234196TANK
Onay kimliği: 06ME279ABS
Onay kimliği: 21-2158220-PDAcULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 |