ST 2,5 BU - Geçiş klemensi
3031225

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Çok küçük, çok telli kabloların basit kablajı
Tek elle kablaja olanak tanır
Yüksüklü kablo kullanırken kesit sınırlaması yoktur
Yaylı kontak elemanları sayesinde güvenilir titreşim direnci
Titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen iletken bağlantısı
Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik