Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

UK 6 N - Geçiş klemensi
3004524

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

UK ... serisinde tüm evrensel terminal blokları standart olarak IEC / EN 60.079 göre Ex e alanında da kullanılabilir
Ex onay için ilgili EC tipi inceleme numaraları teknik bağlantı veriler bulunabilir