PS-IH YE - İzolasyon kılıfı
PS-IH YE
-
İzolasyon kılıfı
0311595
İzolasyon kılıfı, pin sayısı: 1, renk: sarı
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Insulating sleeve
Kutup sayısı
1
Bağlantı verisi
Bağlantı yöntemi
Yaylı bağlantı
Ölçüler
Genişlik
6 mm
Yükseklik
15 mm
Pin çapı
6,5 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
sarı
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V2
Kontak malzemesi
Poliamid PA, takviyesiz, gümüş kaplı pirinç
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 100 °C
Ticari Veriler
Ürün numarası
0311595
Ambalaj birimi
10 pc
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z3X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918001537
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
0,731 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
0,534 g
Gümrük tarife no
85472000
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
Aksesuarlar
PS-MT
-
Test fişi
0311647
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı