Faydalı bilgiler
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
PSBJ 4/15/6 VT - Test fişi dizisi
PSBJ 4/15/6 VT
-
Test fişi dizisi
0303383
Test fişi dizisi, pin sayısı: 1, renk: menekşe
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Test soketi
Kutup sayısı
1
Bağlantı verisi
Bağlantı yöntemi
Vidalı bağlantı
Ölçüler
Boyutlu çizim
Genişlik
6 mm
Pin çapı
4,1 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
menekşe
Malzeme
Pirinç
Yalıtım malzemesi
PA
Kontak malzemesi
PE-LD, gümüş kaplamalı pirinç
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 80 °C
Ticari Veriler
Ürün numarası
0303383
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z3X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918000493
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
3,48 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
3,25 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
Lead
(CAS: 7439-92-1)
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı