PS-IH VT - İzolasyon kılıfı
PS-IH VT
-
İzolasyon kılıfı
0311618
İzolasyon kılıfı, pin sayısı: 1, renk: menekşe
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Insulating sleeve
Kutup sayısı
1
Bağlantı verisi
Bağlantı yöntemi
Yaylı bağlantı
Ölçüler
Genişlik
6 mm
Yükseklik
15 mm
Pin çapı
6,5 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
menekşe
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V2
Kontak malzemesi
Poliamid PA, takviyesiz, gümüş kaplı pirinç
Ticari Veriler
Ürün numarası
0311618
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z3X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918001551
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
0,68 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
0,574 g
Gümrük tarife no
85472000
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
Aksesuarlar
PS-MT
-
Test fişi
0311647
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı