RAD-DO8-IFS - I/O genişleme modülü
2902811

Radioline - I/O genişleme modülü, 8 dijital transistör çıkışı (30,5 V DC/200 mA)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları










Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Parmak tekeri ile kolay başlatma
Kanaldan kanala elektriksel izolasyon
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Çalışırken bile kolay modül değişimi (hot swap)
8 transistör çıkışı (30,5 V DC/200 mA)
Zone 2'de kullanım onayı