cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
Çoklu kablo bağlantısı | 300 V | 16 A | 26 - 16 | |
C | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
Çoklu kablo bağlantısı | 300 V | 16 A | 26 - 16 | |
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Çoklu kablo bağlantısı | 300 V | 10 A | 26 - 16 |