Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-state röle modülü
2900352

Push-in bağlantılı PLC-BPT.../21 taban klemensli ve geçmeli minyatür katı hal röleli PLC-INTERFACE, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 24 V DC, çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İnce tasarım
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
RT-III mühürlü solid-state röle
Fonksiyonel geçmeli köprüler
Yüksek anahtarlama gücü
Entegre giriş devresi
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.