Kontak ara parçaları ve kontaklar

Kontak ara parçaları ve klemens adaptörleri

Sabit kutup sayısı veya modüler

Her uygulama için doğru bağlantı teknolojisi.

Geri Sanayi tipi konnektörler

Kategori

  • Kontaklar
    Kontaklar

    Birçok farklı gereklilik için çok farklı tiplerde krimp kontaklar.

Arama Kontak ara parçaları ve kontaklar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Farklı verileri tek bir arayüz üzerinden iletmek veya güç dağıtıcılarının kablo bağlantılarını yapmak istiyor musunuz? Phoenix Contact doğru çözümü sunmaktadır: veri, sinyal ve güç iletimi için farklı bağlantı teknolojili kontak ara parçaları.

Avantajlarınız

  • Geniş uygulama alanı: veri, sinyal, güç ve basınçlı hava için
  • Push-in veya QUICKON (IDC) gibi hızlı bağlantı teknolojileri sayesinde zaman kazandırır
  • Modüler kontak ara parçaları için yenilikçi, snap-in çerçeveli kısa montaj süresi
  • Konnektörler: bir B24 muhafazada altı modüle kadar kombine edilebilir
  • Plastik profillerle kodlama sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma

HEAVYCON kontak ara parçaları - her uygulama için doğru bağlantı teknolojisi

Kontak ara parçalarımız tüm klasik ölçüler için esnek şekilde kombine edilebilen uyumlu arayüzler sunar.
Push-in veya QUICKON izolasyon kaydırmalı hızlı bağlantı teknolojileri sayesinde kablo bağlantısı birkaç saniyede yapılır. Ara parçalar krimp bağlantı gibi diğer bağlantı teknolojileri ile bağlantı uyumludur.

Modüler kontak ara parçaları - herşey tek muhafazada

Geniş ürün gamımız içinden uygulamanız için doğru modülleri kombine edin: HEAVYCON modular sinyal, güç, veri iletimi ve pnömatik uygulamalar için 50 kontak ara parçası içerir.
Yenilikçi geçmeli çerçeve hızlı montaj sağlar. Geçmeli çerçeve HEAVYCON STANDARD, EVO ve ADVANCE serisi tüm muhafazalara uyar. Modüller ve çerçeveler pazar standardıyla uyumludur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

3D sanayi tipi konnektörler

Hizmet


Steckverbinder-Konfigurator

Kundenspezifische HEAVYCON-Steckverbinder online konfigurieren