Do 20% oszczędności miejsca — łączniki krosowe i moduły krosowe z innowacyjnym systemem oznaczeń barwnych.
Do każdego zadania odpowiednie rozwiązanie z zakresu krosowania — dzięki nowemu systemowi krosowania firma Phoenix Contact oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego zadania z zakresu oprzewodowania krosowego. Innowacyjny systemu krosowania został opracowany w oparciu o wymagania dotyczące wysokiej gęstości sygnału, oszczędności miejsca, czytelności, elastyczności oraz możliwości prostego i szybkiego oprzewodowania.
Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji terminale krosowe PTMC oferują najwyższą gęstość sygnałów podczas krosowania w obszarze automatyki przemysłowej.
Modułowa budowa z precyzyjnym układem pinów i barwnie oznaczonymi elementami matrycy zapewnia zajmujące mało miejsca, przejrzyste i bezbłędne oprzewodowanie.
Kompaktowe łączniki krosowe PTRV służą do czytelnego krosowania sygnałów w obszarze automatyki przemysłowej.
Oprzewodowanie dużej liczby przewodów zostało uproszczone dzięki zastosowaniu poziomów o indywidualnie dobranej kolorystyce. Rozwiązanie to w połączeniu z oprzewodowaniem czołowym pozwala uniknąć błędów podczas podłączania.
Przy szerokości wynoszącej zaledwie 3,5 mm nowe złączki jednoczą teraz w sobie zaciski Push-in i odłączanie nożowe dla przewodów do 1,5 mm². Program produktów kompaktowych złączek szynowych obejmuje złącza przejściowe, wieloprzewodowe i dwupoziomowe.
Za pomocą zajmujących mało miejsca dwupoziomowych złączy z odłącznikiem nożowym można realizować gęstość sygnałów dotychczas nieosiągalną dla złączek szynowych. W przypadku oprzewodowania sterowników można dzięki temu zaoszczędzić do 30% miejsca w szafie sterowniczej.
Za pomocą złączy czteropoziomowych PT 2,5-4L można krosować sygnały w sterownikach i elementach instalacji w warunkach ograniczonej przestrzeni.
Ze względu na różne możliwości mostkowania w obrębie listwy ze złączkami, jak również możliwości krosowania w obrębie dowolnie konfekcjonowanych 4‑pinowych wtyczek za pomocą tego systemu zacisków można budować bardzo kompaktowe, trójwymiarowe rozdzielnie sygnałów.
"$pageName" na