Monitoruj niezawodnie stan urządzeń rotacyjnych.
Znaczna część nieplanowanych awarii jest spowodowana przez maszyny i urządzenia wirujące. Często przeglądy tych urządzeń odbywają się w stałych odstępach czasu lub nie są wykonywane w ogóle. Dlatego są przeprowadzane zbyt wcześnie lub w niektórych przypadkach zbyt późno, co prowadzi do przestojów produkcji.
Umożliwiamy przeprowadzanie przeglądów we właściwym czasie poprzez stałe monitorowanie newralgicznych pomp i silników. W zależności od wielkości i typu maszyny może być wskazany monitoring hydrauliczny, mechaniczny lub elektryczny.
Parametry robocze silnika są rejestrowane na podstawie elektrycznej mocy czynnej poprzez pomiar prądu i napięcia. Jest to możliwe w przypadku urządzeń trójfazowych w połączeniu z napędem bezpośrednim, stycznikiem lub falownikiem.
Dodatkowo można zastosować do monitorowania dalsze czujniki, dzięki którym model monitorowania jest dokładniejszy. Dane są przesyłane do nadrzędnego systemu, np. Cloud, MES, DB lub Asset Management. Jest przy tym zagwarantowany brak sprzężeń zwrotnych.
"$pageName" na