Rozwiązania firmy Phoenix Contact pozwalają na bezpieczne podłączanie odległych stacji pomiarowych.
Wycieki z rurociągów mogą mieć katastrofalne skutki. Częstą przyczyną jest nie tylko zużycie eksploatacyjne, lecz również próby kradzieży paliwa transportowanego rurociągiem. Dlatego tak ważne jest monitorowanie często bardzo rozległych sieci.
Aby być w stanie wykryć nieszczelności, konieczny jest pomiar ciśnienia, temperatury i natężenia przepływu wzdłuż rurociągu. Niezawodną transmisję na krótkich dystansach pomiędzy stacją pomiarową a centralą zapewnia nasz system do transmisji bezprzewodowej. Na dłuższych dystansach sprawdza się nasz system transmisji danych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej z routerem zabezpieczającym. Router nawiązuje bezpieczne połączenie VPN przez Internet.
Phoenix Contact oferuje gotową do montażu szafę sterowniczą obejmującą wszystkie wymagane zadania związane z monitorowaniem wycieków.
Nasze routery zabezpieczające nawiązują połączenie przez Internet z systemem DCS przez bezpieczny tunel VPN. W zależności od modelu poza połączeniem kablowym dostępne są dodatkowo połączenia przez sieć telefonii komórkowej 3G/4G. Jako serwer NTP do sterowników urządzenia umożliwiają synchronizację czasu. Ponadto posiadają dopuszczenia ATEX i IECEx i wyróżnia się zwiększonym zakresem temperatury.
Modułowy sterownik AXC 1050 wg IEC 61131 został uzupełniony o szeroką gamę modułów I/O. Można zaprogramować każdy rodzaj wstępnego przetwarzania sygnałów. Wbudowany serwer WWW oferuje inteligentną wizualizację. Dane pomiarowe ze sterownika mogą być opatrzone precyzyjną sygnaturą czasową.
Kondycjonery sygnałów Ex i serii MACX Analog Ex posiadają atest ATEX i IECEx i umożliwiają włączenie sygnałów z obszarów zagrożonych wybuchem. Możliwa jest duplikacja sygnałów 4 ... 20 mA, aby poza nowym monitorowaniem przesyłać je również do istniejącego układu sterowania.
Wiele stacji rozmieszczonych wzdłuż rurociągu rejestruje wartości pomiarowe i przesyła je przez Internet tunelem VPN do serwera sterowni. Sterowniki stacji są zsynchronizowane czasowo i mogą również przetwarzać wstępnie sygnały. Przewody sygnałowe są ułożone przez bariery separujące do obszaru Ex.
"$pageName" na