Serwis i wsparcie

Serwis i wsparcie

Jakość to nie kwestia przypadku

„Made by Phoenix Contact” oznacza dla nas najwyższą jakość w każdym produkcie, w każdej rozmowie, w całym rozwiązaniu.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się eksploatacją, projektowaniem, produkcją czy serwisowaniem – nasze usługi zapewnią niezawodną pomoc dostosowaną do Twoich potrzeb.

Projektowanie i szafy sterownicze

Projektowanie i szafy sterownicze  

Będziemy towarzyszyć Ci w decydujących fazach całego projektu

Nasi branżowi eksperci doradzą Ci w każdej fazie projektu, a w razie potrzeby wykonają również projekt techniczny. W niezależnym i akredytowanym laboratorium Phoenix Testlab wszystkie komponenty Phoenix Contact są poddawane intensywnym testom i badaniom.

Szafy sterownicze są projektowane zgodnie z wymaganymi normami i dyrektywami. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nasze gotowe rozwiązania spełniają najwyższe wymagania.

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty  

Przekazywanie specjalistycznej wiedzy w sposób dopasowany do indywidualnych potrzeb

Na bazie intensywnych kontaktów z klientami i wieloletniego doświadczenia stworzyliśmy koncepcję kwalifikacji, dzięki której możemy dostosować się do Twoich potrzeb w kwestii kwalifikacji pracowników:

W zależności od fazy projektu, grupy docelowej i posiadanej wiedzy przedstawimy indywidualną ofertę.

Serwis posprzedażowy

Serwis posprzedażowy  

Również po zakupie możesz korzystać z naszego wsparcia technicznego

Pracowników naszego serwisu wyróżnia specjalistyczna wiedza, wieloletnie doświadczenie i najwyższa elastyczność.

Nasza sieć serwisowa oferuje pomoc w zakresie instalacji, uruchamiania i eksploatacji nawet w najodleglejszych zakątkach ziemi, na przykład za pośrednictwem bezpłatnej infolinii z całodobowym wsparciem technicznym w zakresie produktów. W nagłych przypadkach przygotujemy części zamienne poza godzinami pracy biura.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410