Narzędzie do doboru ochrony przed przepięciami w sieciach informatycznych

Narzędzie do doboru ochrony przed przepięciami w sieciach informatycznych

Znajdź prosto!

Właściwa ochrona przed przepięciami do Twojego interfejsu.

Dobór skutecznej ochrony przed przepięciami w sieciach informatycznych jest szczególnie trudny poprzez dużą liczbę różnych interfejsów. Narzędzie do doboru STOP-IT (Selection Tool for Protection of Information Technology) firmy Phoenix Contact pomoże Ci w wyborze optymalnej ochrony przed przepięciami.

Narzędzie do doboru STOP-IT

W tabeli znajdziesz ograniczniki przepięć do systemów przesyłu danych, telekomunikacyjnych, AKPiA i radiowych, np. Ethernet, ISDN, TTY (4-20 mA), INTERBUS i Profibus.

  • W pierwszej kolumnie znajduje się posortowana alfabetycznie lista portów, dla których dostępne są zalecane przez nas urządzenia do ochrony przed przepięciami.
  • W drugiej kolumnie znajduje się opis ogranicznika przepięć pasującego do danego portu. Kliknięcie każdego z urządzeń ochronnych powoduje przejście na stronę z danymi technicznymi produktu.
  • W ostatniej kolumnie można pobierać przykłady aplikacji.
InterfejsOchrona przeciwprzepieciowaPrzyklad aplikacji
G.703 PT 2-TELE

DT-TELE-RJ45

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
GPS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
GSM (900, 1800) CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Genius I/O Bus PT-IQ-1X2+F-12DC-UT

TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I
Gigabit-Ethernet (10G Base T) DT-LAN-CAT.6+
InterfejsOchrona przeciwprzepieciowaPrzyklad aplikacji
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Pobieranie przykladu aplikacji
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
InterfejsOchrona przeciwprzepieciowaPrzyklad aplikacji
SDLC PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT
SDSL DT-TELE-SHDSL

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
SERCOS III D-LAN-CAT.5-FP
SHDSL DT-TELE-SHDSL

TTC-6-1X2-TELE-PT

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
Pobieranie przykladu aplikacji
SIGMALOOP (SIGMASYS) TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT
SIGMANET (SIGMASYS) TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT
SINEC L1 PT 5-HF- 5 DC-ST
PT 2X2+F-BE

TT-SLKK5-F/110AC

TT-SLKK5-S- 12DC
Pobieranie przykladu aplikacji
SINEC L2 DP (~Profibus DP) PT-IQ-3-PB-UT

PT 3-PB-ST
PT 1X2-BE

TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I

D-UFB-PB
SIOX field bus PT 1X2-24AC-ST
PT 1X2-BE
SS97 SINIX PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT

PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

DT-UFB-V24/S-9-SB
SSI PT 4X1-12DC-ST
PT 4X1+F-BE

PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

TTC-6P-2X1-F-12DC-UT-I
Pobieranie przykladu aplikacji
STAEFA integral PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I
Pobieranie przykladu aplikacji
SUCONET K PT-IQ-3-HF-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I
SafetyBUS p PT 2X2-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE
Satellite TV C-SAT-BOX

C-TV-SAT

MNT-TV-SAT...
Pobieranie przykladu aplikacji
SecuriLan-LON-Bus TTC-6P-1X2-12DC-PT-I

PT-IQ-1X2-12DC-UT
Six-wire measurement TTC-6P-4-24DC-PT-I

PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

LIT 4-24
Pobieranie przykladu aplikacji
Stromschleife, 0(4) - 20 mA TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I

PT-IQ-2X2-24DC-UT

CTM 1X2- 24DC
CTM 10-MAG

CT-TERMIBLOCK 10DA
Pobieranie przykladu aplikacji
Stromschleife, 0(4) - 20 mA für Ex(i) TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I

S-PT-EX-24DC
Pobieranie przykladu aplikacji
InterfejsOchrona przeciwprzepieciowaPrzyklad aplikacji
U-BUS PT 4-F-ST
PT 4-BE
Pobieranie przykladu aplikacji
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
InterfejsOchrona przeciwprzepieciowaPrzyklad aplikacji
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410