Innowacyjne zasilacze gwarantują najwyższą dostępność zasilanych urządzeń.
Firma Phoenix Contact Power Supplies GmbH skupia w niemieckim Paderborn kompetencje w dziedzinie technologii zasilaczy. Nasze zasilacze, przetworniki DC/DC, moduły redundancyjne i zasilacze UPS to wiodące rozwiązania na rynku, zarówno pod względem technicznym, jak i jakościowym.
Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie technologii i poznaj innowacyjne zasilacze Phoenix Contact. Poznaj technologie i szczegóły techniczne, odkryj różne obszary zastosowania i znajdź właściwe rozwiązanie do swojej aplikacji.
Od projektu po wprowadzenie na rynek: w niemieckim Paderborn skupiamy różne technologie pod jednym dachem. Ściśle współpracują tu ze sobą wszystkie działy: dział rozwoju i dział konstrukcyjny, dział prototypowania, dział testów i laboratorium, dział produkcji małoseryjnej oraz dział marketingu i sprzedaży. Wspólnie tworzymy efekt synergii – a tym samym innowacyjne zasilacze do różnych zastosowań.
Każde zastosowanie jest indywidualne i do zapewnienia maksymalnej dyspozycyjności systemu wymaga indywidualnego zasilacza. QUINT POWER firmy Phoenix Contact to pierwszy na świecie zasilacz umożliwiający indywidualną konfigurację, na życzenie ustawiany również fabrycznie.
Aby zapewnić niezawodne zasilanie każdej maszyny i urządzenia, nowy zasilacz oferuje możliwość elastycznego ustawienia. Progi sygnalizacji i charakterystyki można dostosować indywidualnie do potrzeb danego urządzenia poprzez zintegrowany interfejs NFC. Po skonfigurowaniu parametrów zasilacza wartości można przesłać do innych urządzeń za pomocą aplikacji mobilnej lub oprogramowania.
Wejdź z nami w przyszłość!
Bowiem nasze doświadczenie i nasze rozwiązania to najlepsze perspektywy na przyszłość. Inwestujemy w rozwój coraz inteligentniejszych urządzeń o coraz szerszych możliwościach indywidualizacji, wyznaczając przy tym nowe ścieżki. NFC (Near Field Communication) umożliwia konfigurację zasilacza podczas pracy za pomocą urządzeń przenośnych. Progi sygnalizacji i charakterystyki można dostosować indywidualnie do potrzeb danego urządzenia.
"$pageName" na