Metoda wciskania

Montaż bez lutowania? Jest to możliwe dzięki montażowi metodą wciskania. Ten sposób montażu wyróżnia najwyższa prostota i wysokie siły mocowania.

Zalety

  • Brak obciążenia termicznego elementów przyłączeniowych dzięki montażowi bez lutowania
  • Wysokie siły mocowania: końcówki zapewniają szczelne połączenie w metalizowanych otworach
  • Efektywny proces montażu: wciskanie za pomocą praski z dźwignią kolanową lub prasy pneumatycznej

Podstawy

Automatyczne wciskanie terminali przyłączeniowych do PCB  

Automatyczne wciskanie

Montaż metodą wciskania stosuje się jako alternatywę do montażu przewlekanego THR lub powierzchniowego SMT głównie w przypadkach konieczności wyeliminowania obciążenia termicznego PCB i znajdujących się tam elementów.

Bezlutowe połączenie powstaje poprzez wciśnięcie styków montowanego elementu w metalizowane otwory w PCB. W najprostszym przypadku stosuje się do tego prasę z dźwignią kolanową. W zautomatyzowanych procesach montażu używa się prasy pneumatyczne.

Styk posiada specjalny kontur i podczas wciskania jego krawędzie zewnętrzne wcinają się w metalizację otworu, gwarantując w ten sposób szczelne połączenie elektryczne.

Znajdź szybko swoje rozwiązanie

Pod poniższym linkiem można znaleźć wszystkie elementy przyłączeniowe PCB do montażu metodą wciskania.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410