Lutowanie THR

Montaż przewlekany z lutowaniem rozpływowym Through Hole Reflow (THR) łączy w sobie zalety bardzo stabilnych mechanicznie połączeń lutowanych montażu przewlekanego z efektywnym automatycznym montażem powierzchniowym.

Zalety

  • Powtarzalna wysoka jakość procesu dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji
  • Technika montażu przewlekanego gwarantuje wysoką stabilność mechaniczną podłączanego elementu
  • Wysoka efektywność procesu dzięki możliwości jednoczesnego montażu elementów THR i SMD

Podstawy

Przy montażu THR w otworach w PCB za pomocą druku szablonowego nanosi się pastę lutowniczą składającą się z topnika i kulek lutowniczych. W rzadkich przypadkach stosuje się dodatkowe zapasy lutu w postaci elementów kształtowych lub dyspensera.

Następnie montowane elementy wciska się w otwory wypełnione pastą lutowniczą (pin in paste). Ze względu na to, że pasta zawiera żywicę, która upłynnia się dopiero w temperaturze powyżej +100°C, ciągliwa pasta lutownicza pozostaje do momentu lutowania na powierzchni styku i nie skapuje z niej.

Cztery kroki lutowania THR

Zasada „pin in paste”

Aby nie dopuścić do uszkodzenia materiału na skutek różnych współczynników rozszerzalności poszczególnych elementów, cały obwód podgrzewa się powoli do temperatury około +150°C. Następnie obwód podgrzewa się szybko do temperatury powyżej specyficznej temperatury topienia lutu. Dopiero w tym momencie następuje właściwa operacja lutowania trwająca do 40 sekund w temperaturze wynoszącej do +260°C.

Lut topi się, stop lutowniczy ze względu na efekt kapilarny jest zasysany wzdłuż powierzchni bocznych styku przez otwór, wypełniając go całkowicie. Następnie podczas schładzania obwodu powstają bezpieczne i trwałe połączenia między lutowanymi powierzchniami styków a metalizowanymi otworami w PCB.

Podstawowe wymagania w stosunku do komponentów THR i ich montażu są opisane w następującej normie:

  • IEC 61760-3: Surface mounting technology – Part 3: Standard method for the specification of components for through hole reflow (THR) soldering

Znajdź szybko swoje rozwiązanie

Pod poniższym linkiem można znaleźć wszystkie elementy przyłączeniowe PCB do montażu THR.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410