Nasza technika przyłączeniowa do PCB umożliwia swobodny wybór odpowiedniego sposobu montażu.
Nasze produkty do montażu PCB nadają się zarówno do montażu ręcznego, jak i procesów półautomatycznych i automatycznych. Tutaj znajdziesz wszelkie informacje na temat obszarów zastosowania różnych metod montażu oraz ich wymogów i zalet.
Bogaty asortyment złączy wtykowych do PCB i listew męskich oferuje rozwiązania do różnych metod produkcyjnych. Umożliwia to efektywny i bezpieczny montaż elementów na PCB.
Lutowanie na fali to klasyczna metoda lutowania wykorzystywana do produkcji podzespołów elektronicznych wyposażonych głównie w oprzewodowane elementy konstrukcyjne. Cechą charakterystyczną tej metody jest styk lutowany przechodzący przez PCB i lutowanie na spodniej stronie PCB.
Lutowanie Through Hole Reflow (THR) umożliwia integrację oprzewodowanych elementów z materiałów wysokotemperaturowych w procesie lutowania rozpływowego SMT. W tym przypadku przelotowe styki są umieszczane w otworach wypełnionych pastą lutowniczą i lutowane metodą lutowania rozpływowego.
Pojęciem Surface Mount Technology (SMT) określa się montaż powierzchniowy elementów. Są one umieszczane na powierzchni PCB w paście lutowniczej i lutowane metodą lutowania rozpływowego. Są do tego potrzebne specjalne elementy o odpowiednich stykach powierzchniowych.
Metoda wciskania to technika montażu niewymagająca lutowania, charakteryzująca się małymi siłami wciskania i dużymi siłami przytrzymującymi. Styki męskie elementów posiadają elastyczną strefę wciskania, która gwarantuje pewne połączenie i niewielką rezystancję styku.
Metoda bezpośredniego wtykania jest techniką montażu niewymagającą lutowania, przy której nie jest potrzebna listwa styków męskich. Wtyk łączy się bezpośrednio na odpowiednich punktach lutowniczych (tzw. padach) na krawędzi PCB, które należy uwzględnić w projekcie PCB.
"$pageName" na