Monitorowanie i kontrola ograniczników przepięć

ImpulseCheck i CHECKMASTER 2

Zapobiegaj, zanim dojdzie do uszkodzenia

Oferujemy rozwiązania do zwiększenia dyspozycyjności systemu, zarówno oparte na chmurze i działające w czasie rzeczywistym, jak i ręczne.

Powrót do Ochrona przed przepięciami i filtry przeciwzakłóceniowe

Kategoria

Szukaj w Urządzenie testujące do ograniczników przepięć

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Przepięcia obciążają instalacje elektryczne oraz ograniczniki przepięć. Kontroluj prewencyjnie stan instalacji oraz ochrony przed przepięciami, zanim dojdzie do uszkodzenia.

Korzyści

  • Wykrywanie aktualnego stanu (state of health) ograniczników przepięć w ramach testu prewencyjnego
  • Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa: stała aktualność dzięki automatycznemu dopasowaniu algorytmów kontrolnych i funkcji aktualizacji
  • Wykorzystanie cyfrowych wartości dodanych i usług dzięki ImpulseCheck
  • System wspomagania ochrony przed przepięciami jest częścią systemu COMPLETE line

Przejrzysty wgląd w instalację

ImpulseCheck z czterema przewodami czujnika  

ImpulseCheck monitoruje maksymalnie cztery przewody w jednym ograniczniku przepięć

ImpulseCheck jest pierwszym na świecie inteligentnym systemem wspomagającym ochronę przed przepięciami w ochronie sieci zasilania. Moduł połączony z chmurą umożliwia diagnostykę stanu poszczególnych ograniczników przepięć i oferuje nowe usługi cyfrowe.

Pozwala na określenie rzeczywistego obciążenia monitorowanych ograniczników przepięć, a tym samym całej instalacji. W ten sposób można przewidzieć uszkodzenia i zaplanować efektywnie bieżącą konserwację urządzeń.

Jak działa ImpulseCheck

ImpulseCheck z czterema przewodami czujnika  

Ogranicznik kombinowany monitorowany za pomocą ImpulseCheck

ImpulseCheck monitoruje w sposób ciągły aktywne przewody instalacji na ograniczniku przepięć. Wykrywa zarówno prądy udarowe, jak i impulsy napięciowe o wysokiej częstotliwości. Zmierzone wartości są przesyłane do PROFICLOUD i interpretowane oraz analizowane na podstawie zapisanych modeli ograniczników przepięć firmy Phoenix Contact.

ImpulseCheck nie tylko liczy różne impulsy, lecz również analizuje poszczególne zdarzenia pod kątem amplitudy, ładunku i energii właściwej.

W ten sposób można bezpośrednio określić aktualne obciążenie instalacji oraz sprawdzić aktualny stan (state of health) każdego wtyku ochronnego. Dzięki połączeniu z PROFICLOUD uzyskane informacje można wyświetlić w dowolnej przeglądarce internetowej. Informacje o różnych zdarzeniach, np. zmianie stanu wtyku ochronnego, są wysyłane przez system w postaci wiadomości Push. Pozwala to na podjęcie stosownych działań jeszcze zanim dojdzie do uszkodzenia ogranicznika.

ImpulseCheck czy CHECKMASTER – co wybrać

ImpulseCheck monitoruje aktywne przewody zasilające. Impulsy są mierzone również bez zainstalowanej ochrony przed przepięciami i na tej podstawie można określić obciążenie systemu. ImpulseCheck to idealne rozwiązanie do innowacyjnego i automatycznego obliczania stanu ograniczników przepięć. System wspomagający monitoruje ograniczniki przepięć do zasilania typu 1 oraz typu 2.

Natomiast CHECKMASTER 2 to urządzenie testujące do niemal wszystkich wtykanych ograniczników przepięć firmy Phoenix Contact. CHECKMASTER 2 służy do ręcznej kontroli wkładek do ograniczników przepięć do zasilania, AKPiA oraz systemów informatycznych.

Regularna kontrola zapewnia skuteczną ochronę przed przepięciami

Urządzenie do testowania ograniczników CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: urządzenie testujące do różnych konstrukcji i układów

Zgodnie z normą IEC/PN-EN 62305-3 ograniczniki przepięć muszą być poddawane regularnym kontrolom. Ponadto norma wymaga dokumentowania wyników kontroli.

ImpulseCheck monitoruje ograniczniki przepięć w czasie rzeczywistym, a aktualny stan można wydrukować łatwo w każdej chwili do celów dokumentacji.

Kontrola za pomocą urządzenia CHECKMASTER 2 odbywa się ręcznie.

  • Wtyki ograniczników umieszcza się w odpowiednim adapterze do testów.
  • Właściwa kontrola odbywa się automatycznie.
  • CHECKMASTER 2 zapisuje wszystkie wyniki kontroli w wewnętrznej pamięci.
  • Zapisane wyniki można pobrać od razu lub później.
  • Protokół kontroli zawiera nazwę artykułu oraz wynik kontroli z datą i godziną.

Łatwa identyfikacja kontrolowanych urządzeń za pomocą czytnika do kodów kreskowych w urządzeniu CHECKMASTER 2

Skaner kodów kreskowych  

Łatwa identyfikacja kontrolowanych urządzeń czytnikiem do kodów kreskowych

CHECKMASTER służy do kontroli parametrów elektrycznych ograniczników przepięć firmy Phoenix Contact. Numery artykułów odczytuje się za pomocą skanera do kodów kreskowych, co eliminuje ryzyko pomyłek.
Kontrolowane wkładki umieszcza się po prostu w odpowiednim adapterze do testów. Po zeskanowaniu typu i podłączeniu urządzenia kontrola rozpoczyna się automatycznie.
Alternatywnie numer artykułu urządzenia można wpisać również za pomocą ekranu dotykowego po włożeniu do adaptera do testów.

Wynik kontroli

  • Status 1: prawidłowy
  • Status 2: osiągnięto granicę tolerancji
  • Status 3: przeciążenie, konieczna wymiana

Osiągnięto granicę tolerancji – zalecana wymiana

Pojawienie się w testerze CHECKMASTER komunikatu „Osiągnięto granicę tolerancji” oznacza, że ogranicznik przepięć zadziałał już kilkukrotnie. Ogranicznik przepięć jest wprawdzie nadal sprawny, lecz należy go wymienić w ramach konserwacji profilaktycznej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przeciwprzepięciowa i filtry przeciwzakłóceniowe

Serwis


ImpulseCheck

System wczesnego ostrzegania do szafy sterowniczej.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij