nowość
Do szybkiego i przejrzystego łączenia komponentów systemu automatyki bez ryzyka pomyłki.
W dzisiejszych czasach maszyny i systemy stają się coraz bardziej złożone. Na skutek tego coraz bardziej skomplikowane jest również oprzewodowanie poszczególnych elementów systemu automatyki przemysłowej. Firma Phoenix Contact oferuje kompaktowe rozwiązania umożliwiające łatwe projektowanie, montaż i uruchomienie. Pozwala to na oszczędność czasu oraz znaczne obniżenie kosztów.
nowość
nowość
nowość
Możesz wybrać różne komponenty z naszej oferty w zależności od wymogów swojej aplikacji.
Dedykowane do określonych sterowników oprzewodowanie systemowe to nowoczesna koncepcja, która opiera się na specjalnym dobraniu do siebie adaptera czołowego, przewodu systemowego i modułów.
Natomiast moduły uniwersalne nie są przeznaczone do konkretnych sterowników i stosuje się je zwłaszcza do komponentów systemów automatyki wyposażonych w wielobiegunowe złącza wtykowe. Cechą charakterystyczną tych elementów jest połączenie 1:1. Moduły umożliwiają uporządkowane podłączenie sygnałów z obiektu do zacisków śrubowych, sprężynowych lub Push-in.
Do rozdzielenia napięcia sterowniczego i napięcia roboczego można zastosować rozdzielacze potencjałów, które są dostępne w wielu różnych wersjach. Różna liczba poziomów potencjałów i złączek przyłączeniowych zapewnia dużą elastyczność zastosowania.
Przewody uniwersalne szybko i bez błędów łączą poziom sterowania z poziomem sygnałów.
Indywidualne wymagania aplikacji można realizować poprzez indywidualne produkty.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Okablowanie systemowe do sterowników
"$pageName" na