Ochrona przed przepięciami dla AKPiA

Ochrona przed przepięciami dla AKPiA

Ochrona wielu sygnałów

Skuteczne urządzenia zabezpieczające o niskim napięciowym poziomie ochrony zapewniają optymalną ochronę AKPiA.

Powrót do Ochrona przed przepięciami i filtry przeciwzakłóceniowe

Kategoria

Szukaj w Ochrona przed przepięciami dla AKPiA

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Aplikacje AKPiA monitorują i sterują wieloma czujnikami i urządzeniami wykonawczymi. Uszkodzenie wskutek przepięcia może mieć daleko idące skutki. Nasze ograniczniki przepięć pomagają uniknąć awarii systemu, stanowiąc optymalne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Korzyści

  • Ochrona dokładnie dostosowana do potrzeb dzięki kompletnej ofercie produktów dla wszystkich popularnych sygnałów
  • Wszechstronne zastosowanie: konstrukcje oraz techniki przyłączeniowe dopasowane do aplikacji
  • Prosta kontrola dzięki wtykowej wersji ograniczników przepięć
  • Możliwość zastosowania na całym świecie w obszarach zagrożonych wybuchem dzięki dopuszczeniu ATEX i IECEx
  • Ochrona przed przepięciami dla AKPiA jest częścią systemu COMPLETE line

TERMITRAB complete – produkty o szerokości od 3,5 mm

Rodzina produktów TERMITRAB complete  

Rodzina produktów TERMITRAB complete

TERMITRAB complete to najwęższy na świecie ogranicznik do ochrony przed przepięciami dla AKPiA. Ta rodzina produktów stanowi kompletny system. W jego skład wchodzi nie tylko prosta, jednostopniowa ochrona przed przepięciami, ale także wtykowe wersje wielostopniowe z rozłącznikiem nożowym, sygnalizacją i opcją zdalnej komunikacji.

Najwęższe ograniczniki przepięć mają szerokość zaledwie 3,5 mm. Pozwala to na oszczędność miejsca do 50% w porównaniu do montażu wersji o szerokości 7 mm.

Urządzenia zabezpieczające z rodziny TERMITRAB complete są wyposażone w mechaniczną sygnalizację statusu ogranicznika działającą bez dodatkowego zasilania. Dostępne opcjonalnie moduły zdalnej sygnalizacji umożliwiają monitorowanie optyczne do 40 urządzeń zabezpieczających. Przy przeciążeniu termicznym moduły zdalnej sygnalizacji przesyłają informację o statusie w postaci komunikatu zbiorczego poprzez zestyk bezpotencjałowy, np. do sterowni.

 

CLIXTRAB – połączenie ochrony przed przepięciami i złączek szynowych

Rodzina produktów CLIXTRAB do napięcia znamionowego od 12 V do 230 V  

Rodzina produktów CLIXTRAB do napięcia znamionowego od 12 V do 230 V

Rodzina produktów CLIXTRAB jest przeznaczona do systemów związanych z bezpieczeństwem, np. do kolejnictwa. Produkty składają się ze złączek szynowych Push‑in z rozłącznikiem nożowym oraz odpowiedniej wkładki ogranicznika. Dzięki ujednoliconym akcesoriom do systemu złączek szynowych produkty te nadają się idealnie zarówno do nowych, jak i istniejących instalacji.

CLIXTRAB to gwarancja bezpieczeństwa: niezawodny układ ochronny z wbudowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym zapewnia najwyższą dyspozycyjność systemu.Mechaniczne kodowanie wtyków chroni przed błędnym podłączeniem, co zapewnia bezpieczeństwo podczas prac serwisowych.

Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami zapewnia dodatkowo szybką i łatwą diagnostykę. Dostępna opcjonalnie sygnalizacja zdalna pozwala na łatwe monitorowanie urządzeń. Włączenie do infrastruktury cyfrowej zapewnia idealne przygotowanie na przyszłość. Cykliczne kontrole wykonuje się łatwo za pomocą urządzenia CHECKMASTER 2.

PLUGTRAB PT-IQ – zapobiegaj, zanim dojdzie do uszkodzenia

Ochrona przed przepięciami PLUGTRAB PT-IQ  

Jednoznaczne kolory sygnalizacji stanu urządzenia zabezpieczającego

PLUGTRAB PT-IQ jest systemem złożonym z modułu zasilania i zdalnej sygnalizacji oraz właściwych ograniczników przepięć. Moduł zasila ograniczniki przepięć i zapewnia zbiorczą sygnalizację zdalną dla maksymalnie 28 modułów ochronnych.

Cechą szczególnie wartą podkreślenia jest wielostopniowa sygnalizacja zdalna oraz sygnalizacja urządzeń zabezpieczających. Każdy element ograniczający napięcie w układzie ochronnym jest inteligentnie monitorowany.

Żółty sygnał stanu sygnalizuje osiągnięcie granicy skuteczności w wyniku częstych przepięć. Urządzenia zabezpieczające nadal są sprawne. System jest w dalszym ciągu chroniony. Zaleca się jednak wymianę w celu uniknięcia niepotrzebnych interwencji serwisu.

  • Zielony: urządzenie zabezpieczające OK
  • Żółty: osiągnięto granicę skuteczności, zalecana wymiana
  • Czerwony: przeciążenie, konieczna wymiana

SURGETRAB S-PT – montaż bezpośrednio na urządzeniu obiektowym

Ochrona przed przepięciami SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT do bezpośredniego montażu na urządzeniu obiektowym

SURGETRAB to ograniczniki przepięć do wszystkich popularnych rodzajów sygnałów znormalizowanych, mocowane bezpośrednio na głowicy czujnika za pomocą gwintów przyłączeniowych. Taki sposób montażu pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ do montażu ochrony przed przepięciami nie jest potrzebna dodatkowa skrzynka przyłączeniowa.

Dostępne są wersje przyłączy do oprzewodowania przelotowego i równoległego. Dzięki temu układ ochronny można podłączyć do interfejsu przetwornika pomiarowego szeregowo lub równolegle. W przypadku wersji do oprzewodowania równoległego konieczny jest drugi gwint przyłączeniowy na głowicy czujnika.

Zawsze odpowiednia ochrona przed przepięciami

Firma Phoenix Contact oferuje innowacyjne komponenty do ochrony przed przepięciami spełniające wszystkie wymagania AKPiA.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Montaż wtykowyxxx--
Wskaźnik statusux
(mechaniczny)
x
(wielostopniowy)
---
Sygnalizacja zdalna(opcjonalnie)x---
Zatrzaskxx---
Wersja iskrobezpiecznaxxxxx
Szerokość3,5 mm / 6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm / 79 mm
Technika przyłączeniowaPrzyłącze Push-in/śrubowePrzyłącze Push-in/śrubowePrzyłącze śrubowePrzyłącze śrubowePrzewody

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przed przepięciami AKPiA