Skuteczna ochrona: szybkie sygnały potrzebują przede wszystkim bardzo szybko reagującej ochrony.
Interfejsy sygnałowe są szczególnie wrażliwe na przepięcia. Dlatego warto stosować naszą ochronę przed przepięciami o wydajnych i szybko reagujących elementach. Prawidłowy dobór oznacza tutaj: niewielkie tłumienie przy jednocześnie wysokiej przepustowości.
Rodzina produktów DATATRAB DT firmy Phoenix Contact to ochrona do różnych zastosowań:
Wszystkie ograniczniki przepięć są zgodne z wymaganiami systemu i oparte na odpowiedniej technice przyłączeniowej.
Wariant DT-LAN-CAT6+ obsługuje różne protokoły danych przy największych szybkościach transmisji, np. Ethernet, „Power over Ethernet” (PoE), ISDN, Token Ring oraz DS1.
DATATRAB można użyć jako przejściówki lub jako moduł szyny nośnej.
Urządzenia ochronne dla urządzeń informatycznych dzielą się na dwa obszary:
Technika danych pracuje z użyciem bardzo małych napięć i wysokich szybkości transmisji. Systemy telekomunikacyjne z powodu infrastruktury kablowej wykorzystują natomiast niewielkie szybkości transmisji i wyższe napięcia.
Wąski ogranicznik TERMITRAB complete z TTC‑6‑1x2‑TELE… o szerokości zaledwie 6 mm zapewnia niezawodną ochronę dla interfejsów telekomunikacyjnych. Układ ochronny jest zoptymalizowany do aplikacji VDSL. Również przy wysokich prędkościach danych sięgających 250 Mb/s ten kompaktowy ogranicznik zapewnia niezawodną ochronę przed krótkotrwałymi przepięciami, nie powodując przy tym zakłóceń przesyłanego sygnału.
Ograniczniki przepięć dla interfejsów telekomunikacyjnych są dostępne zarówno w wersji przyłączami Push-in, jak i przyłączami śrubowymi.
Inteligentna ochrona przed przepięciami PLUGTRAB PT-IQ chroni teraz przed przepięciami również przewody danych. Układ ochronny jest specjalnie dopasowany do zastosowań w.cz. Nieustannie monitorowane są tutaj wszystkie podzespoły ograniczające napięcie w układzie ochronnym.
Zaleta: na podstawie częstych przepięć wykrywane i sygnalizowane są już wstępne uszkodzenia. Dzięki wielostopniowym wskaźnikom statusu można w każdej chwili rozpoznać status urządzenia ochronnego:
Za pośrednictwem kontrolera można realizować zdalną sygnalizację zbiorczą dot. wszystkich przyłączonych urządzeń ochronnych. Do wyboru są ograniczniki z tradycyjnym przyłączem śrubowym lub komfortowym przyłączem Push-in.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Ochrona przed przepięciami urządzeń informatycznychModuł szkoleniowy na temat ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych.
"$pageName" na