Możliwość kompletnego okablowania urządzeń wykonawczych i czujników za pomocą jednego złącza.
Dzięki swej kompaktowej budowie złącza czujników i urządzeń wykonawczych stanowią idealne rozwiązanie w zakresie okablowania nowoczesnych układów sterowania maszyn. Zastosowanie takiego samego konturu złącza umożliwia mostkowanie ciągłe za pomocą systemu mostków wtykowych CLIPLINE complete, zapewniając tym samym najwyższą uniwersalność użytkowania.
Zastosowanie złącz czujników i elementów wykonawczych Phoenix Contact pozwala ograniczyć liczbę potrzebnych przewodów. Można podłączać 3- lub 4-przewowodowe czujniki i elementy wykonawcze. Wykorzystanie mostków umożliwia rozkład potencjału plus/minus, a tym samym znaczne ogranicza nakłady na okablowanie.
Poza złączami standardowymi w naszej ofercie znajdują się także wersje ze wskaźnikiem świetlnym.
Możliwość okablowania czujników i urządzeń wykonawczych trój- i czteroprzewodowych zajmując mało miejsca i czasu – za pomocą złączy czujników / urządzeń wykonawczych Phoenix Contact.
Wymierne korzyści z wyboru naszych rozwiązań:
"$pageName" na