Zwiększenie dyspozycyjności maszyn.
Bezpieczne zdalne serwisowanie otwiera producentom maszyn i urządzeń produkcyjnych duże możliwości dodatkowych usług serwisowych. Technologia mGuard firmy Phoenix Contact to rozwiązanie umożliwiające bezproblemowe zintegrowanie w maszynach i systemach. Ponadto oferujemy usługę mGuard Secure Remote, czyli gotowy i bezpieczny portal do opartego na chmurze zdalnego serwisowania.
Bezpieczne zdalne serwisowanie maszyn przy użyciu usługi mGuard Secure Remote: połączenia VPN IPsec stanowią gwarancję poufności, autentyczności i integralności wszystkich danych przesyłanych między urządzeniami. Dzięki usłudze hostingu na terenie Niemiec chmura jest dostępna na całym świecie.
Urządzenia TC Cloud Client łączą maszyny bezpiecznie przez Internet z usługą mGuard Secure Remote. Stanowią one niedrogie rozwiązanie do skalowalnego zdalnego serwisowania maszyn. Do wyboru są wersje TC Cloud Client wykorzystujące sieci użytkownika oraz wersje stosujące do komunikacji w chmurze światowe sieci telefonii komórkowej LTE 4G. Po skonfigurowaniu urządzeń TC Cloud Client za pomocą usługi mGuard Secure Remote są one natychmiast gotowe do użycia w maszynach.
Urządzenia TC Cloud Client posiadają jedno wejście cyfrowe i jedno wyjście. W ten sposób można w razie potrzeby nawiązywać i sygnalizować połączenia serwisowe z usługą mGuard Secure Remote.
Produkty mGuard to skrojone na miarę komponenty bezpieczeństwa do zdalnego serwisowania. Te solidne i przystosowane do warunków przemysłowych urządzenia zabezpieczające zawierają funkcję zapory sieciowej, routera i tunelu VPN, dzięki czemu zapewniają ochronę przed cyberatakami i zakłóceniami. Opcjonalnie dostępne są urządzenia mGuard z wbudowanym interfejsem sieci komórkowej umożliwiające bezpieczną komunikację również poprzez sieć telefonii komórkowej.
Router zabezpieczający nowej generacji obsługuje teraz także przesyłanie danych o wysokiej prędkości poprzez sieci komórkowe 4G (standard LTE) w Stanach Zjednoczonych.
W ten sposób portfolio produktów mGuard składa się z wariantów do europejskich sieci komórkowych 4G, wariantów do AT&T (Stany Zjednoczone), wariantów do Verizon Wireless (Stany Zjednoczone) oraz wariantów bez interfejsu sieci komórkowych.
Internet to medium o światowym zasięgu nadające się doskonale do zdalnego serwisowania maszyn i urządzeń. Zapora sieciowa i technologia VPN zapewniają bezpieczne korzystanie z Internetu do celu zdalnego serwisowania opartego na protokole IP.
Dzięki temu serwisanci mają wygodny dostęp do linii produkcyjnych na całym świecie: w sposób nieskomplikowany, niedrogi i przede wszystkim bezpieczny.
Zobacz możliwości połączenie za pomocą VPN i szyfrowanie IPsec. Bezpieczne i zdalne połączenie z maszyną.
Zobacz jak zrealizować bezpieczny, zdalny dostęp
"$pageName" na