Moduł redundancyjny na szynę DIN

Moduły redundancyjne

Moduł redundancyjny służy do odsprzężenia dwóch zasilaczy i zapewnia wysoką dyspozycyjność i produktywność systemu. Zwłaszcza w zastosowaniach o najwyższych wymaganiach pod względem niezawodności eksploatacyjnej stosuje się zasilacze redundancyjne. System redundancyjny zapobiega przestojowi maszyny w razie uszkodzenia jednego zasilacza.

Odsprzężenie i monitorowanie za pomocą modułu redundancyjnego QUINT S-ORING

Odsprzężenie i monitorowanie za pomocą QUINT S-ORING

Odsprzężenie i monitorowanie za pomocą aktywnego modułu redundancyjnego QUINT S-ORING

QUINT S-ORING to aktywny, jednokanałowy moduł redundancyjny umożliwiający budowę systemu redundancyjnego. W połączeniu z nowymi zasilaczami QUINT POWER można stworzyć w pełni monitorowany system.

Odsprzężenie, monitorowanie i regulacja za pomocą modułu redundancyjnego QUINT ORING

Odsprzężenie, monitorowanie i regulacja za pomocą QUINT ORING

Odsprzężenie, monitorowanie i regulacja za pomocą aktywnego modułu redundancyjnego QUINT ORING

Aktywne moduły redundancyjne QUINT ORING monitorują cały system redundancyjny, czyli napięcie wyjściowe, oprzewodowanie i prąd obciążenia. Dzięki temu odpowiednio wcześnie wykrywają krytyczne stany, umożliwiając przywrócenie redundancji.

Odsprzężanie z użyciem modułów diodowych

Odsprzężanie z użyciem modułów diodowych

Odsprzężanie z użyciem modułów diodowych

Redundancyjny zasilacz z pojedynczymi modułami diodowymi odsprzęga dwa zasilacze. Dzięki temu zwarcie na wyjściu jednego z zasilaczy lub w przewodzie łączącym zasilacz z diodą nie ma wpływu na działanie obciążenia.

E-paper
Przegląd całej oferty

Nasze systemy zasilania zapewniają najwyższą dyspozycyjność systemu. Tutaj znajdziesz informacje na temat zasilaczy, przetwornic DC/DC, modułów redundancyjnych i modułów dla różnych wymagań i branż.

Otwórz e-paper
Systemy zasilania