Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Rozdzielacz Power over Ethernet (PoE) w solidnej obudowie metalowej

Rozdzielacze PoE Rozdzielanie danych i energii

Urządzenia bez interfejsu PoE, np. Access Point WLAN lub Bluetooth, sterowniki oraz stacje we/wy, można podłączyć w prosty sposób do interfejsu PoE za pomocą rozdzielacza PoE FL PD 1001. Rozdzielacz rozdziela na miejscu energię i dane. Umożliwia to łatwą i ekonomiczną instalację w oddalonych stacjach również urządzeń nieobsługujących PoE.

Korzyści

  • Możliwość stosowania w płytkich szafach sterowniczych dzięki wyposażeniu w porty skierowane do góry i w dół
  • Zastosowanie w odległych stacjach dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur
  • Możliwość różnorodnego zastosowania dzięki transmisji gigabitowej i obsłudze PoE i PoE+
Spód rozdzielacza PoE z portem RJ45

Obudowa metalowa i zwiększony zakres temperatur umożliwiają użycie w trudnych warunkach otoczenia

Kompaktowa i solidna konstrukcja

Rozdzielacz Power over Ethernet FL PD 1001T GT dzięki swej metalowej obudowie oraz zwiększonemu zakresowi temperatur nadaje się do użytku w trudnych warunkach oraz oddalonych stacjach.

Dzięki wąskiej konstrukcji i kierunkom wyjścia portu do góry i w dół można go zamontować bez problemu nawet w płytkich skrzynkach rozdzielczych.

Rozdzielacz PoE ze sterownikiem w skrzynce rozdzielczej

Rozdzielacz PoE może zasilać oddalone urządzenia Ethernet, np. sterowniki czy punkty WLAN Access Point

Wysoka moc i elastyczność zastosowania

Dzięki obsłudze prędkości gigabitowych i szybkiego Ethernetu rozdzielacz ​PoE można stosować do dowolnych prędkości transmisji. Ponadto switch​ obsługuje zarówno ​PoE​ (​IEEE​ 802.3af), jak i ​PoE​+ (​IEEE 802.3at​). Na wyjściu jest dostępne napięcie 24 V DC i w zależności od zasilania moc do 25 W. Umożliwia to różnorodne scenariusze zastosowania do różnych urządzeń ​Ethernet​. Ponadto napięcie wyjściowe i moc diagnozuje się na podstawie diody LED.

Ze względu na to, że rozdzielacz PoE nie ingeruje w transmisję danych, można go wykorzystać do wszystkich protokołów automatyzacyjnych.

Przegląd rozdzielaczy PoE

Rozdzielacz PoE PD 1000
Rozdzielacz PoE PD 1000

Szybkość transmisji 10/100/1000 Mb/s
Zasilanie elektryczne przez PoE/PoE+ (48 V DC)
Zakres temperatury -40°C … +70°C
Stopień ochrony IP20
Napięcie wyjściowe 24 V DC
Dopuszczenia -
Do listy produktów