Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Panele krosownicze do rozdziału potencjałów

Panele krosownicze do rozdziału potencjałów

Panele krosownicze umożliwiają kompaktowe i przejrzyste krosowanie sygnałów w środowisku automatyzacyjnym. Panele krosowe i krosownicze są dostępne w wersjach o różnej liczbie pinów. Dzięki oznaczeniu przewodu i punktu zaciskowego takim samym kolorem oraz dużym oznacznikom zapewniona jest intuicyjna i bezpieczna instalacja rozdzielaczy potencjałów.

Go to Product Detail Page for item 3031047
ZPV 1,5/2,5 (8/1) - Rozdzielacz napięcia
ZPV 1,5/2,5 (8/1) - Rozdzielacz napięcia
3031047

Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, 1. -poziomowe przyłącze z lewej, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, 1. Poziom przyłącza z prawej, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Go to Product Detail Page for item 3270247
PTRV 4-PV /BU - Rozdzielacz napięcia
PTRV 4-PV /BU - Rozdzielacz napięcia
3270247

Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1., 2., 3. i 4. poziom, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: niebieski

Go to Product Detail Page for item 3270248
PTRV 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia
PTRV 8-PV /RD - Rozdzielacz napięcia
3270248

Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. poziom, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czerwona

Go to Product Detail Page for item 3270158
PTRVB 4-FI /BK - Rozdzielacz napięcia
PTRVB 4-FI /BK - Rozdzielacz napięcia
3270158

Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm2, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Poziom zasilania, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny

Go to Product Detail Page for item 3270220
PTRVB 4-FI /RD - Rozdzielacz napięcia
PTRVB 4-FI /RD - Rozdzielacz napięcia
3270220

Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm2, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Poziom zasilania, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czerwona

Korzyści

  • Nawet 20% większa gęstość sygnałów dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Dowolnie konfigurowalne, kolorowe przypisanie przewodów i punktów zaciskowych zapewniające intuicyjną i bezpieczną instalację
  • Wygodne testowanie dzięki swobodnie dostępnym gniazdom pomiarowym 2,3 mm
  • Duże oznaczniki bez podziałów
  • Obniżenie kosztów logistycznych dzięki jednolitym akcesoriom systemu CLIPLINE complete

Panele krosownicze

Łączniki krosowe PTRV 8 zamontowane na szynie DIN

Łączniki krosowe PTRV 8

Panele krosownicze do kompaktowej dystrybucji sygnałów

Panele krosownicze oferują maksymalne zagęszczenie sygnałów, a dzięki kompaktowej wielopoziomowej konstrukcji zajmują nawet 20% mniej miejsca. Łączniki krosowe są bardzo łatwe w montażu – wystarczy zamocować je zatrzaskowo na szynie DIN NS 35. Dzięki dostępnym swobodnie gniazdom pomiarowym 2,3 mm paneli krosowniczych można bez problemu sprawdzić pojedyncze zaciski. Jednolite akcesoria CLIPLINE complete pozwalają na zredukowanie kosztów logistyki i zapasów magazynowych.
Panele krosownicze są dostępne w wersji gotowej w różnych, standardowych konfiguracjach kolorystycznych, np. wg DIN VDE 0815, jak również w wersji do samodzielnej konfiguracji.

Rozdzielacz potencjałów zamocowany na szynie DIN

Rozdzielacze potencjałów z zasilaniem i bez zasilania

Rozdzielacze potencjałó do uporządkowanego rozdziału potencjałów

Rozdzielacze potencjałów, w przeciwieństwie do paneli krosowniczych, zawierają tylko jeden potencjał. Są one dostępne w wersji z zasilaniem i bez zasilania. Można je szybko i łatwo rozbudować przy użyciu standardowych mostków FBS. Podobnie jak panele krosownicze również rozdzielacze potencjałów oferują maksymalne zagęszczenie sygnałów i mogą być również bez problemu mocowane na szynie DIN NS 35.

Panele krosownicze

Panele krosownicze

Konfigurator paneli krosowniczych PTRV

Pomoże Ci w skonfigurowaniu indywidualnych paneli krosowniczych do przejrzystej dystrybucji sygnałów w środowisku automatyki przemysłowej.

Otwarta broszura produktowa paneli krosowniczych

Broszura Panele krosownicze

Pobierz

Chcesz otrzymać materiały na temat naszych paneli krosowych i rozdzielaczy potencjałów? Poniżej znajdziesz naszą broszurę na temat produktów oraz broszurę na temat jakości.