Powrót do przegladu

Szczegóły zalet dla klienta

Elastyczne i wtykowe

Złącza wtykane w różnych wykonaniach  

Zawsze dopasowane elementy przyłączeniowe

Rodzina COMBI oferuje swobodny wybór techniki przyłączeniowej. Standaryzowany obszar wtyku COMBI pozwala na dopasowane do zastosowania kompletowanie złączy i wtyków, niezależnie od rodzaju zacisków.

Powrót do góry

Zabezpieczenie przed dotknięciem

Złącza i wtyki bezpieczne dla dłoni  

Złącza i wtyki bezpieczne dla dłoni.

System COMBI oferuje najwyższy poziom ochrony: złącze podstawowe oraz wtyk są bezpieczne dla dłoni.

Można czuć się bezpiecznie i projektować elastycznie. Zasilanie może być doprowadzone za pomocą złącza lub wtyku.

Powrót do góry

Liczne akcesoria

Złącza z zatrzaskiwanymi reduktorami naprężenia  

Złącza z zatrzaskiwanymi reduktorami naprężenia

Dostarczamy liczne akcesoria umożliwiające rozbudowę możliwości technicznych. Na przykład:

  • Zatrzaskiwane reduktory naprężenia przewodów w złączach.
  • Zatrzaski mocują wtyki w złączach podstawowych.
  • Podłączenie ekranu
Powrót do góry

Wtykane rozwiązania do szyny nośnej

Złącza i wtyki: montaż na szynie nośnej  

Złącza i wtyki wszechstronnego zastosowania

Złącza wtykane z szybkozłączem szybko i łatwo montuje się na szynie nośnej. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku zastosowań o małej wysokości zabudowy. Dzięki zintegrowanej podwójnej nóżce montaż jest możliwy zarówno na szynie nośnej NS 15 jak i NS 35.

Powrót do góry

Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Szczegóły zalet dla klienta

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410