System bezpieczeństwa PSRmodular

Konfigurowalne moduły bezpieczeństwa PSRmodular

PSRmodular

Poznaj nowy konfigurowalny system bezpieczeństwa firmy Phoenix Contact.

Powrót do Konfigurowalne systemy bezpieczeństwa

Kategoria

Szukaj w System bezpieczeństwa PSRmodular

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Konfigurowalny system bezpieczeństwa PSRmodular to elastyczne rozwiązanie do monitorowania maszyn i urządzeń. Pozwala na ekonomiczną realizację zarówno najmniejszych aplikacji z trzema funkcjami bezpieczeństwa, jak również aplikacji obejmujących nawet 160 we/wy. Poza monitorowaniem klasycznych funkcji bezpieczeństwa, takich jak sygnały zatrzymania awaryjnego, blokady drzwi bezpieczeństwa, bariery świetlne i maty bezpieczeństwa, można realizować również takie funkcje bezpieczeństwa jak prędkość obrotowa, prędkość zerowa lub kierunek obrotów, a także bezpieczne monitorowanie wartości analogowych. System nadaje się do maszyn i aplikacji technologicznych do PL e lub SIL 3.

Korzyści

  • Wysoka skalowalność: Ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa dzięki wysokiej elastyczności umożliwiającej dopasowanie do indywidualnych potrzeb
  • Łatwa obsługa: Szybkie uruchamianie dzięki łatwej konfiguracji sprzętu i oprogramowania
  • Szczegółowa diagnostyka: Minimalizacja czasów przestoju maszyny dzięki kompleksowej i zrozumiałej diagnostyce

Indywidualna skalowalność do potrzeb danego zastosowania

Moduły funkcyjne PSRmodular na szynie DIN  

Indywidualne rozwiązania bezpieczeństwa z PSRmodular

Nasz szeroki asortyment umożliwia indywidualne łączenie różnych modułów funkcyjnych i optymalne dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb. Oferujemy wydajne moduły podstawowe do zastosowań stand-alone, które można również rozbudować modułowo przy użyciu odpowiednich modułów analogowych, modułów ruchu i modułów rozszerzeń. Dodatkowo oferujemy bramki do komunikacji dwukierunkowej kompatybilne ze wszystkimi popularnymi protokołami magistrali.

Szybka instalacja bez użycia narzędzi

PSRmodular z Push-in Technology  

Łatwa instalacja dzięki Push-in Technology

System PSRmodular pozwala na łatwą i szybką instalację rozwiązania bezpieczeństwa. Wszystkie moduły funkcyjne są dostępne również z przyłączami Push-in Technology, przez co umożliwiają komfortowe przyłączanie przewodów oraz szybką instalację bez użycia narzędzi. Kompaktowe obudowy ME-MAX o szerokości 22,5 mm w połączeniu ze sprawdzonym łącznikiem T-BUS na szynę DIN do prostego i bezbłędnego łączenia modułów na szynie DIN pozwalają na stworzenie przyszłościowego i innowacyjnego systemu urządzeń.

Łatwa konfiguracja bogatych funkcji diagnostyki

Konfiguracja przygotowanych wstępnie bloków funkcyjnych  

Intuicyjna konfiguracja licznych opcji diagnostycznych

System PSRmodular oferuje liczne funkcje i opcje diagnostyczne oraz umożliwia łatwą konfigurację bez umiejętności programowania. Skorzystaj z naszego oprogramowania do konfiguracji, składającego się ze skonfigurowanych wstępnie modułów z certyfikatem TÜV. System bezpieczeństwa konfiguruje się łatwo metodą przeciągnij i upuść. Do walidacji dostępna jest szczegółowa symulacja oraz funkcja raportowania.

Zastosowanie PSRmodular

Budowa maszyn  

Zastosowanie w budowie maszyn

Nasz skalowalny system bezpieczeństwa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu:

  • Przemysł przetwórczy
  • Obrabiarki
  • Elektrownie wiatrowe
  • Windy
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł opakowaniowy

Przegląd modułów funkcyjnych

Wybierz moduł podstawowy i rozbuduj swój system bezpieczeństwa przy użyciu naszych modułów dodatkowych:

Moduły podstawowe (PSR-M-B)  

Moduły podstawowe

Moduły podstawowe (PSR-M-B)

Konfigurowane dowolnie moduły podstawowe do monitorowania zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i barier świetlnych. Dostępne z 8 wejściami bezpieczeństwa oraz z różną liczbą wyjść bezpieczeństwa, wyjść sygnałowych i wyjść zegarowych.

Moduły rozszerzeń do funkcji bezpieczeństwa (PSR-M-EF)  

Moduły rozszerzeń do funkcji bezpieczeństwa

Moduły rozszerzeń do funkcji bezpieczeństwa (PSR-M-EF)

Moduły bezpieczeństwa do elastycznej rozbudowy o różnej liczbie wejść i wyjść bezpieczeństwa oraz moduły do przetwarzania wartości analogowych do monitorowania mat i listew bezpieczeństwa.

Bezpieczne monitorowanie ruchu (PSR-M-EM)  

Bezpieczne monitorowanie ruchu

Bezpieczne monitorowanie ruchu (PSR-M-EM)

Bezpieczne moduły rozszerzeń do monitorowania prędkości zerowej, prędkości obrotowej, kierunku obrotu oraz łączników zbliżeniowych NPN/PNP, 1 lub 2 enkoderów (HTL, TTL, SINCOS) oraz monitorowania maks. dwóch osi na moduł.

Rozbudowa TBUS (PSR-M-TBUS)  

Rozbudowa TBUS

Rozbudowa TBUS (PSR-M-TBUS)

Bezpieczny moduł rozszerzeń do przedłużenia magistrali lokalnej dostępny z jednym lub dwoma kanałami funkcyjnymi.

Bramki (PSR-M-GW)  

Bramki

Bramki (PSR-M-GW)

Bramki do włączania modułu podstawowego PSR-M do nadrzędnego sterownika. Kompatybilne ze wszystkimi popularnymi protokołami sieciowymi, np. PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus/TCP, DeviceNet™, CANopen® i CC-Link.

Moduły rozszerzeń bez funkcji bezpieczeństwa (PSR-M-E)  

Moduły rozszerzeń bez funkcji bezpieczeństwa

Moduły rozszerzeń bez funkcji bezpieczeństwa (PSR-M-E)

Elastyczne moduły rozszerzeń z 8 lub 16 wyjściami sygnałowymi.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410