Innowacyjne złączki szynowe spełniające specjalne wymagania instalacji fotowoltaicznych.
Razem z firmą Phoenix Contact możesz stworzyć ekologiczny i ekonomiczny system zasilania. Od wielu lat jesteśmy kompetentnym i niezawodnym partnerem branży fotowoltaicznej. Do oprzewodowania są dostępne dopasowane idealnie złączki szynowe do 1500 V DC.
Złączki bezpiecznikowe do 1500 V chronią poszczególne stringi fotowoltaiczne przed prądami wstecznymi. Opcjonalny wskaźnik LED sygnalizuje zadziałanie bezpiecznika. Za pomocą odpowiednich mostków można łączyć ze sobą prądy stringów.
Bezpieczniki stringów DC wyróżniają się specjalną, bardzo szybką charakterystyką gPV. Przy napięciach systemu wynoszących 1500 V mogą one długotrwale bezpiecznie przewodzić prądy znamionowe do 20 A i chronić stringi przed prądami wstecznymi w przypadku błędów.
Złączki diodowe służą jako diody stringów w systemach fotowoltaicznych. Są stosowane w cienkowarstwowych modułach fotowoltaicznych do ochrony przed prądami wstecznymi. W ten sposób w sposób optymalny i trwały chronią delikatne moduły cienkowarstwowe.
Złączki odłącznikowe umożliwiają odłączenie na czas prac konserwacyjnych i napraw. Po wyłączeniu systemu fotowoltaicznego za pomocą złączki odłącznikowej można odłączyć pojedynczy string.
Do połączeń pomiędzy skrzynką przyłączeniową generatora a falownikiem ze względu na wysokie prądy i duże długości przewodów stosuje się przewody o dużych przekrojach. Złączki szynowe PTPOWER … UKH ... i RBO ... umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju do 300 mm². Dostępny jest szeroki wybór złączek szynowych do napięć od 1000 do 1500 V DC.
Podczas gdy w obszarze AC systemu fotowoltaicznego można stosować zazwyczaj produkty standardowe, to obszar DC wymaga specjalnego podejścia. Aby zapewnić możliwie jak najniższe straty przewodzenia, moduły fotowoltaiczne łączy się w stringi, zwiększając w ten sposób napięcie systemu.
Napięcia systemów PV bez obciążenia osiągają do 1500 V DC.
Tak wysokie napięcia DC stawiają specjalne wymagania w stosunku do stosowanych komponentów. W wyniku występującego napięcia stałego, w przeciwieństwie do napięcia przemiennego, mogą powstawać odstępy izolacyjne powierzchniowe. Komponenty stosowane w takim obszarze muszą więc wykazywać podwyższone odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe.
Poszczególne stringi są zabezpieczane, aby ograniczyć prądy wsteczne, mogące powstać w przypadku zwarcia. Przy modułach krystalicznych używa się do tego zazwyczaj bezpieczników topikowych 10,3 × 38 mm, a przy modułach cienkowarstwowych diod blokujących wpinanych do obwodu.
Złączki szynowe i bezpieczniki Phoenix Contact spełniają w szczególny sposób wymagania systemów fotowoltaicznych. Zestawienie wszystkich komponentów można znaleźć w broszurze: „Komponenty i systemy dla fotowoltaiki”.
Moduły krystaliczne wyróżniają się bardzo wysoką sprawnością przy dobrych warunkach oświetleniowych. W porównaniu z modułami cienkowarstwowymi dostarczają one znacznie wyższe prądy stringów. Kompaktowe złączki bezpiecznikowe chronią przewody fotowoltaiczne przed niebezpiecznymi prądami wstecznymi.
Moduły cienkowarstwowe w porównaniu z modułami krystalicznymi charakteryzują się bardziej korzystną charakterystyką przy złym nasłonecznieniu i są bardziej wrażliwe na prądy wsteczne. Do szybkiej i niezawodnej ochrony przed prądami wstecznymi stosuje się często połączone szeregowo diody blokujące.
Nowa seria złączek szynowych Al/Cu UBAL przeszła testy zgodnie z najnowszymi normami i nadaje się szczególnie do fotowoltaiki.
Za pomocą tych złączek uniwersalnych można oprzewodować przewody aluminiowe i miedziane w jednej tylko złączce szynowej.
Złączki szynowe Al/Cu są dostępne w czterech różnych przekrojach, co umożliwia przyłączenie przewodów aluminiowych od 6 mm² do 240 mm² oraz przewodów miedzianych od 2,5 mm² do 240 mm².
Metalowe elementy złączek szynowych Al/Cu są wykonane z wysokiej jakości stopu aluminium. Niezawierająca ołowiu powierzchnia cynowa na korpusach zaciskowych i śrubach umożliwia przyłączenie przewodów aluminiowych i miedzianych. W punktach połączeniowych można podłączać zarówno druty, jak i linki.
Punkty połączeniowe są posmarowane środkiem antyutleniającym, co ułatwia montaż przewodów aluminiowych. Kolejną zaletą nasmarowanych fabrycznie komór zaciskowych jest bezobsługowy punkt połączeniowy, którego nie trzeba dokręcać.
Złączki szynowe Al/Cu UBAL posiadają certyfikat do podłączania przewodów aluminiowych wg EN 61238-1 (klasa A). Ponadto posiadają dopuszczenie wg normy IEC 60947-7-1 i nadają się szczególnie do fotowoltaiki. Dlatego te złączki szynowe przeszły testy do temperatury roboczej 90°C.
Osłonki przeciwporażeniowe zasłaniają przestrzeń zaciskową oraz otwór na śrubę złączek szynowych Al/Cu. Zapobiega to przypadkowemu dotknięciu elementów metalowych lub otwarciu punktów połączeniowych.
Złączki bezpiecznikowe z dźwigienką serii UK 10,3-HESI 1000V i UK 10,3-HESI 1500V są dostosowane optymalnie do wymogów systemu fotowoltaicznego. Posiadają one certyfikat zgodności z najnowszymi normami (IEC 60947-3, IEC 60269-2, IEC 60269-6) i UL listed. Złączki szynowe UK 10,3-HESI umożliwiają komfortową i bezpieczną obsługę. Naciskana od przodu dźwigienka umożliwia szybką i prostą wymianę bezpieczników.
Jeszcze większą oszczędność czasu można zyskać w wersji 1000 V dzięki wariantom z sygnalizacją wizualną. Uszkodzenie bezpiecznika jest sygnalizowane przez diodę LED.
Poza komfortową obsługą złączki UK 10,3 HESI mają konstrukcję chroniącą przed porażeniem, gwarantującą wysokie bezpieczeństwo.
"$pageName" na