Zdalne serwisowanie systemów w automatyce – mężczyzna z tabletem ze zdalnym dostępem do maszyn i systemów

Przemysłowa komunikacja zdalna Dostęp do maszyn i systemów z dowolnego miejsca na świecie

Twój kompetentny partner w zakresie sieci zdalnych – od zdalnego serwisowania do zdalnego sterowania:

  • Szeroka oferta produktów do zdalnej komunikacji przemysłowej
  • Przewodowy i bezprzewodowy dostęp do sieci zdalnych
  • Elastyczne i przyszłościowe połączenie sieciowe dzięki Industrial 5G

Przyszłościowe sieci

Maszyny i systemy są często mocno rozproszone. Bezpieczne podłączenie rozproszonych stacji do sterowni może być realizowane na wiele różnych sposobów poprzez komunikację zdalną. Umożliwia to dostęp i ciągłe monitorowanie danych procesowych z centralnego miejsca. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów do bezprzewodowego i przewodowego zdalnego dostępu.

Film: Produkty do zdalnej komunikacji w automatyce przemysłowej
Produkty i rozwiązania do komunikacji przemysłowej z Twoimi systemami w sieciach zdalnych YouTube

Poznaj różne możliwości zdalnego dostępu do swoich urządzeń i systemów:

  • Zdalne serwisowanie: Bezpośredni dostęp do sterowników i sieci Ethernet na całym świecie umożliwia szybkie i efektywne przeprowadzanie przeglądów i prac serwisowych.
  • Zdalne sterowanie: Bezpieczne i ciągłe przesyłanie danych procesowych do sterowni umożliwia monitorowanie, regulację i sterowanie nawet najbardziej oddalonych podstacji i stacji zewnętrznych.
  • Zdalne sterowanie i monitorowanie: Proaktywne i precyzyjne wczesne ostrzeganie za pomocą wiadomości SMS lub e-mail pozwala na szybkie usuwanie błędów i minimalizację przestojów produkcji.
Sieć przemysłowa

Zdalna komunikacja za pośrednictwem Industrial 5G

Zdalny dostęp przez 5G

5G jako nowy standard sieci komórkowej znacznie zwiększa możliwości komunikacji przemysłowej. Oprócz dużych szybkości transmisji danych, przy wysokiej niezawodności możliwe jest uzyskanie większej liczby urządzeń i małych opóźnień. W klasycznych aplikacjach zdalnego serwisowania i sterowania często konieczna jest komunikacja na duże odległości. Tu z pomocą przychodzi publiczna sieć telefonii komórkowej, ponieważ jest ona dostępna na całym świecie i zapewnia dostęp do internetu nawet w odległych miejscach.

Przy użyciu Industrial 5G można na przykład realizować również sieci prywatne, co pozwala na spełnienie wszystkich wymagań dotyczących elastycznych i przyszłościowych sieci w zastosowaniach mobilnych lub elastycznych. Zaletą sieci prywatnej jest możliwość śledzenia, przechowywania, analizowania i elastycznego konfigurowania ruchu danych według własnych potrzeb. Chętnie doradzimy Ci w kwestii nowych możliwości 5G!

Logo LinkedIn

LinkedIn: Komunikacja przemysłowa i cyberbezpieczeństwo Zostań teraz częścią naszej społeczności!

Przemysłowe sieci komunikacyjne pozwalają na niezawodne przesyłanie danych z obiektu do poziomu sterowania do chmury. Na naszej stronie LinkedIn Komunikacja przemysłowa i cyberbezpieczeństwo znajdziesz ciekawe informacje na temat dostępności sieci, cyberbezpieczeństwa, zdalnego serwisowania i wiele innych. Zostań częścią naszej społeczności!