Nawet ekstremalne zakłócenia elektromagnetyczne nie stanowią już problemu. Technologia światłowodowa zapewnia maksymalną odporność na zakłócenia dla niemal każdego systemu przesyłu danych.
Transmisja danych kablami miedzianymi w środowisku przemysłowym szybko osiąga granice swych możliwości. Konwertery mediów firmy Phoenix Contact służą do konwersji interfejsów miedzianych na odporne na zakłócenia przewody światłowodowe, bez konieczności stosowania drogich rozwiązań w zakresie ochrony przed przepięciami, ekranowania i połączeń wyrównawczych. Modułowe konwertery mediów serii PSI-MOS zostały stworzone z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa transmisji oraz dyspozycyjności systemu w środowisku przemysłowym. Serię PSI-MOS można stosować do wszystkich popularnych systemów transmisyjnych.
Konwertery mediów serii PSI-MOS umożliwiają konwersję miedzianego interfejsu PROFIBUS na światłowód. Konwersja odbywa się z zachowaniem przejrzystości dla protokołów dla wszystkich szybkości transmisji do 12 Mb/s.
Niesie to za sobą znaczne korzyści:
Konwertery mediów umożliwiają łatwe i odporne na zakłócenia łączenie systemów magistrali polowych CANopen i DeviceNet za pomocą światłowodów.
Niesie to za sobą znaczne korzyści:
Złącza RS-232 są bardzo wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne i różnice potencjałów. Zasięg transmisji jest zbyt krótki.
Zastosowanie konwerterów mediów firmy Phoenix Contact pozwala na konwersję złącza szeregowego na światłowód.
Zapewnia to znaczne korzyści:
"$pageName" na