Panele krosowe

Panele krosowe

Modułowe, proste i intuicyjne krosowanie

Krosowanie sygnałów za pomocą innowacyjnego systemu oznaczeń kolorystycznych o nawet 20% większej gęstości upakowania.

Powrót do Przyłącze Push-in

Kategoria

Szukaj w Panele krosowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Dzięki kompaktowej konstrukcji panele krosowe PTMC oferują najwyższą gęstość upakowania sygnałów w środowisku automatyzacyjnym. Modułowa, kompaktowa budowa z precyzyjną liczbą pinów i kolorowymi elementami zapewnia przejrzyste i bezbłędne oprzewodowanie.

Korzyści

  • Do 20% wyższa gęstość upakowania sygnałów dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Modułowa konstrukcja umożliwiająca uzyskanie rozwiązania dostosowanego do konkretnej aplikacji o określonej liczbie pinów
  • Komfortowy pomiar dzięki wygodnemu dostępowi do odczepów pomiarowych 2,3 mm umieszczonych centralnie między zaciskami
  • Wysoka elastyczność dzięki montażowi bezpośredniemu, w szafie rack 19" lub na szynie DIN
  • Przejrzystość dzięki dużym powierzchniom na oznaczenia
  • Dostępne wersje bez przycisku
  • Redukcja kosztów logistycznych dzięki jednolitym akcesoriom systemowym CLIPLINE complete

Zastosowanie paneli krosowych

Oprzewodowanie paneli krosowych  

Oprzewodowanie paneli krosowych

Oprócz zastosowania systemów magistrali w nowych i modernizowanych obiektach, np. w elektrowniach i instalacjach technologicznych, ze względu na wysokie wymagania pod względem bezpieczeństwa i dostępności zastosowanie znajduje nadal połączenie punkt-punkt. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość szybkiego lokalizowania błędów za pomocą standardowych przyrządów pomiarowych. Dzięki wysokiej gęstości upakowania sygnałów, niewielkiej ilości zajmowanego miejsca i maksymalnej przejrzystości panele krosowe pozostaną nieodzowne również w przyszłości.

Dzięki opatentowanej modułowej koncepcji paneli krosowych PTMC oferujemy innowacyjny system krosowania.

Elastyczne zastosowanie

Elastyczność montażu  

Elastyczność montażu

Alternatywnie do montażu bezpośredniego, np. w szafach 19-calowych, są dostępne adaptery do montażu na szynie DIN. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie paneli krosowych również w najmniejszych obudowach maszyn lub podrozdzielniach.

Skonfiguruj indywidualne panele krosowe

Szybkie i łatwe konfigurowanie indywidualnych paneli krosowniczych  

Szybkie i łatwe konfigurowanie indywidualnych paneli krosowniczych

Konfigurator online umożliwia skonfigurowanie indywidualnych paneli krosowych.
Najpierw wybiera się odpowiedni sposób montażu. Następnie należy określić wymaganą liczbę zacisków w panelu krosowniczym. W tym celu wybiera się liczbę rzędów i kolumn panelu krosowym oraz liczbę zacisków w każdym elemencie panelu. Po dokonaniu wyboru można oznakować poszczególne elementy panelu za pomocą jedenastu kolorów. Możliwość wyboru kolorów pozwala na stworzenie indywidualnego panelu krosowego i uzyskanie optymalnej przejrzystości całego systemu krosowniczego. Po zakończeniu konfiguracji generowany jest kod, za pomocą którego można zamawiać następne sztuki w późniejszym czasie bez konieczności ponownej konfiguracji. Za pomocą tego kodu można w dowolnej chwili wyświetlić i zamówić ponownie skonfigurowane panele krosowe. Za pomocą kilku kliknięć można szybko i niezawodnie skonfigurować gotowe produkty.

Gotowe panele krosowe

Gotowe panele krosowe wg konfiguracji kolorystycznej  

Gotowe panele krosowe wg konfiguracji kolorystycznej

Dostępne są również gotowe panele krosowe w różnych standardowych konfiguracjach kolorystycznych, np. wg DIN VDE 0815.

Łączniki krosowe

Łączniki krosowe  

Łączniki krosowe

Kompaktowe łączniki krosowe PTRV służą do przejrzystego krosowania sygnałów w środowisku automatyzacyjnym. Oprzewodowanie dużej liczby przewodów zostało uproszczone dzięki zastosowaniu poziomów o różnych, indywidualnych kolorach. Rozwiązanie to w połączeniu z oprzewodowaniem czołowym pozwala uniknąć błędów podczas podłączania. Ofertę uzupełniają rozdzielacze potencjałów o identycznym konturze oraz bogaty wybór akcesoriów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410