System sterowania oświetleniem

System sterowania oświetleniem Phoenix Contact

Elastyczny i indywidualny

Za pomocą systemu sterowania oświetleniem możesz szybko i prosto realizować koncepcje energooszczędnego oświetlenia obiektów przemysłowych.

Powrót do Oświetlenie i sygnalizacja

Kategoria

Szukaj w System sterowania oświetleniem

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Światło w pomieszczeniach biurowych i produkcyjnych zapewnia niezbędne bezpieczeństwo, koncentrację i atmosferę, lecz wymaga do tego indywidualnego dopasowania i inteligentnego sterowania. Phoenix Contact oferuje różne szafy rozdzielcze oświetlenia – gotowe do zainstalowania i proste w obsłudze.

Zalety

  • Zwiększenie efektywności dzięki oświetleniu na miarę zapotrzebowania
  • Elastyczna i szybka organizacja oświetlenia z poziomu przeglądarki internetowej
  • Szybkie projektowanie dzięki gotowym do montażu, wstępnie oprzewodowanym szafom sterowniczym
  • Szybkie uruchamianie poprzez proste zdefiniowanie funkcji
  • Zdalna konfiguracja i diagnostyka oświetlenia

Szafki rozdzielcze oświetlenia gotowe do instalacji

Szafka rozdzielcza oświetlenia Phoenix Contact  

Szafki rozdzielcze oświetlenia gotowe do instalacji

Szafy rozdzielcze oświetlenia firmy Phoenix Contact są gotowe do zainstalowania i podłączenia. Wszystkie funkcje definiuje się z poziomu przeglądarki internetowej. Poprzez sieć Ethernet system można włączyć w układ sterowania oraz systemy zarządzania energią.

Szafy rozdzielcze oświetlenia są dostępne w wersji do hal przemysłowych, budynków biurowych, terenów zewnętrznych i oświetlenia awaryjnego. Można je eksploatować zarówno pojedynczo, jak i łączyć w większej liczbie, co nie powoduje wydłużenia czasu projektowania.

Łatwe łączenie w sieć i ustawienie

Sterowanie światłem w sieci  

Łatwe ustawienie i podłączenie

Szafki rozdzielcze oświetlenia można łatwo łączyć w sieć i ustawiać szybko poprzez powielenie parametrów. Można w ten sposób zrealizować nadrzędne funkcje grup oświetlenia, sterujące zespołem kilku szaf.

Wystarczy podłączyć zasilanie szafy, lampy lub ciągi świetlne, ewentualnie DALI, sygnały wejściowe tradycyjnych włączników lub czujników ruchu, ewentualne czujniki światła i sieć Ethernet.

Light Control – od standardu po indywidualne rozwiązania

Masz szczególne wymagania pod względem wielkości i rodzaju szaf rozdzielczych oświetlenia? Skorzystaj z naszych komponentów i stwórz własną szafę spełniającą indywidualne oczekiwania. Są tu możliwe zarówno niewielkie rozwiązania z kilkoma funkcjami, jak i większe struktury o wyższej mocy wyjściowej.

Wspólnie opracujemy indywidualne rozwiązanie na miarę potrzeb Twojej aplikacji. A jeśli tylko zechcesz, będziemy towarzyszyć Ci we wszystkich fazach projektu – od doradztwa po uruchomienie.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410