Instalacyjne złączki szynowe umożliwiają szybką realizację kompaktowych rozdzielnic instalacyjnych.
Instalacyjne złączki szynowe z połączeniem firmy Phoenix Contact to doskonałe rozwiązanie do realizacji oprzewodowania w płaskich rozdzielnicach instalacyjnych.
Instalacyjne złączki szynowe UTI
Oferta instalacyjnych złączek szynowych UTI firmy Phoenix Contact obejmuje złączki trzypoziomowe w wielu różnych wersjach, złączki odłącznikowe przewodu neutralnego oraz pasujące do nich złączki przelotowe, złączki odłącznikowe i złączki przewodu ochronnego. Przekroje możliwych do podłączenia przewodów wynoszą od 4 mm² do 16 mm² w zależności od szerokości złączki szynowej.
Zaletą techniki przyłączy śrubowych firmy Phoenix Contact jest bezobsługowe przyłączanie przewodów dzięki opatentowanej zasadzie Reakdyn. W przypadku połączenia wieloprzewodowego do jednego punktu połączeniowego podłącza się dwa takie same przewody.
Wszystkie złączki szynowe na przewód neutralny firmy Phoenix Contact są wyposażone w wytrzymały bezśrubowy odłącznik suwakowy. Widełki stykowe nasuwa się na szynę zbiorczą za pomocą standardowego wkrętaka. Odłącznik suwakowy jest widoczny w każdej pozycji i blokuje się w położeniach krańcowych.
Szybki i indywidualny rozdział potencjałów zapewniają dwa gniazda funkcyjne na każdy poziom. Standardowe mostki systemu CLIPLINE complete pozwalają na dowolne powielanie połączeń poprzecznych, np. systemów trójfazowych z potencjałami L1/L2/L3 w obrębie listwy ze złączkami.
Szeroki wybór akcesoriów pomiarowych, również w serii CLIPLINE complete. Wszystkie wtyki pomiarowe i adaptery do testów podłącza się w gnieździe funkcyjnym. Ponadto każdy punkt połączeniowy jest wyposażony w zestyk pomiarowy 2,3 mm. Również w razie zajęcia gniazd funkcyjnych można łatwo i szybko dokonać wszystkich pomiarów i kontroli.
Wielkopowierzchniowe i jednoznaczne oznaczenia są warunkiem bezpiecznej i szybkiej instalacji. Każdy punkt połączeniowy instalacyjnych złączek szynowych firmy Phoenix Contact można opisać w jednoznaczny sposób. Opis jest widoczny niezależnie od miejsca montażu złączki w rozdzielnicy.
Złączki wielopoziomowe UTI umożliwiają łatwe oprzewodowanie instalacji budowlanych na minimalnej przestrzeni. Podwójne gniazda funkcyjne na każdym poziomie umożliwiają szybki rozdział trójfazowy w listwie ze złączkami. Nadają się do przewodów do 10 mm² i posiadają wszystkie cechy systemu CLIPLINE complete.
Instalacyjne złączki szynowe z odłącznikiem nożowym do separacji poszczególnych obwodów są dostosowane do specjalnych wymagań instalacji:
Instalacyjne złączki szynowe PTI i UTI ułatwiają szybką realizację rozdzielnic instalacji wewnętrznych budynków na minimalnej przestrzeni. Niezależnie od rodzaju przyłącza wszystkie złączki można ze sobą dowolnie łączyć. Instalacyjne złączki szynowe są dokładnie dostosowane do wymagań instalacji elektrycznej i budowy rozdzielnic. Akcesoria do mostkowania, opisywania i pomiarów są znormalizowane, co redukuje koszty logistyczne. Skorzystaj z zalet nowych instalacyjnych złączek szynowych do realizacji instalacji wewnętrznych w budynkach.
"$pageName" na