Powrót do przegladu

Termination Carrier do kondyncjonerów MINI Analog Pro, zapewniające szybkie i bezbłędne połączenie sygnałów

Szybkie i bezbłędne podłączanie sygnałów

Termination Carrier z kondycjonerami sygnałów MINI Analog  

Termination Carrier ze standardowymi urządzeniami na szynę nośną

Kompaktowe Termination Carrier łączą zalety modułowych urządzeń na szynę nośną z atutami oprzewodowania systemowego.

Wybierz spośród wielu standardowych typów produktów odpowiednią funkcję kondycjonowania sygnału.

Konfekcjonowane przewody systemowe umożliwiają szybkie i bezbłędne łączenie modułów z modułami I/O dedykowanymi do konkretnych sterowników metodą Plug and Play.

Kompaktowość — najwyższa gęstość upakowania

Szafa sterownicza 80 x 200 cm wyposażona w Termination Carrier MINI Analog  

Do 320 kanałów w jednej szafie sterowniczej 80 x 200 cm

Termination Carrier w połączeniu z kompaktowymi kondycjonerami sygnałów MINI Analog Pro oferuje jedyną w swoim rodzaju gęstość upakowania w szafie sterowniczej.

Możliwość zaoszczędzenia do 65 procent miejsca w stosunku do tradycyjnych rozwiązań:

  • Kompaktowa konstrukcja o wysokości 160 mm i głębokości około 175 mm wraz z zamontowanymi modułami.
  • Przyłącza systemowe rozmieszczone w sposób zajmujący niewiele miejsca: promień przewodów systemowych nie wystaje poza moduły.
  • Uchwyt szyny nośnej ze zintegrowanym uchwytem końcowym umożliwiający zamontowanie większej liczby Termination Carrier bezpośrednio jeden za drugim.

Przy użyciu Termination Carrier i MINI Analog Pro można zainstalować do 320 kanałów w jednej szafie sterowniczej o wymiarach 80 x 200 cm.

Solidność — wysoka dyspozycyjność systemu

Prezentacja modułowej koncepcji zasilania  

Modułowa koncepcja zasilania to wysoka dyspozycyjność

Termination Carrier jest szczególnie wytrzymały:

  • Stabilny profil aluminiowy odporny na wibracje
  • Zintegrowany kontur szyny nośnej zapewniający trwałe przymocowanie modułów
  • Płytka drukowana leżąca bezpiecznie wewnątrz profilu — oddzielona mechanicznie

Modułowa koncepcja zasilania

Kondycjonery sygnałów są połączone za pomocą zintegrowanych konektorów na szynę nośną z oddzielnym modułem zasilającym. Płytka drukowana Termination jest zatem pasywna — nie zawiera żadnych aktywnych elementów, których awaria mogłaby spowodować konieczność wymiany Termination Carrier.

Modułowa koncepcja zasilania to:

  • Pojedyncze lub odsprzężone diodami zasilanie redundancyjne
  • Wymienne bezpieczniki

Wygoda obsługi — uproszczona dokumentacja i uruchamianie

Termination Carrier ze zintegrowanym konturem szyny nośnej  

Termination Carrier ze zintegrowanym konturem szyny nośnej do mocowania standardowych urządzeń szynowych

W przypadku Termination Carrier stosuje się wyłącznie standardowe urządzenia na szynę nośną, nie są tu wymagane urządzenia specjalne.

Dzięki temu Termination Carrier jest szczególnie łatwy w obsłudze:

  • Tylko jeden projekt znormalizowanej szyny nośnej i aplikacji systemowych
  • Szybkie i bezpiecznie podłączanie do płytki drukowanej Termination Carrier za pomocą wtykowych i kodowanych wiązek kablowych
  • Podłączenie od strony sterownika za pomocą konfekcjonowanych przewodów systemowych z adapterem czołowym
  • Wygodny dostęp do złączy systemowych i złączek przyłączeniowych modułów
  • Możliwość wymiany modułu podczas pracy — Hot Swap

Elastyczność — możliwość optymalnego dopasowania

Bezrastrowe długości profili  

Bezrastrowe długości profili umożliwiające dostosowanie do liczby kanałów danego sterownika

Poza uniwersalnymi Termination Carrier z pinami 1:1 i opcjonalnym wydzieleniem sygnału HART są też dostępne, planowane lub mogą zostać zrealizowane inne wersje dostosowane do potrzeb konkretnego systemu sterowania i wymogów użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:

  • Bezrastrowe długości profili umożliwiające dostosowanie do liczby wejść/wyjść danego sterownika
  • Dedykowane i zoptymalizowane dopasowanie do kart I/O różnych systemów automatyki za pomocą różnych typów wtyków systemowych i adapterów czołowych.

Profesjonalne oprzewodowanie systemowe

Kable systemowe łączą Termination Carrier ze sterownikiem  

Szybkie podłączanie do kart I/O dedykowanych dla danego sterownika

Za pomocą uniwersalnych Termination Carrier można połączyć do 16 kondycjonerów sygnałów MINI Analog Pro z kartami wejść i wyjść systemów automatyki.

Za pomocą konfekcjonowanego oprzewodowania systemowego VARIOFACE szybko i bezbłędnie połączysz Termination Carrier ze swoim sterownikiem.

Kable posiadają wielopinowe liczby kanałów oraz standardowe bądź dedykowane dla danego sterownika przyłącza do np.:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • inne indywidualne rozwiązania

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki