Zaciski bezpiecznikowe

Zabezpieczanie urządzeń

Zabezpieczanie urządzeń

Podstawa bezpiecznika i rozdzielacz potencjałów w jednym zacisku.

Powrót do Urządzenia ochronne

Kategoria

Szukaj w Zaciski bezpiecznikowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Montaż bezpieczników o różnych kształtach i różnym amperażu nominalnym - dzięki zaciskom bezpiecznikowym Phoenix Contact nie stanowi to już żadnego problemu. Można się przy tym posłużyć różnymi technikami przyłączy: przyłącze śrubowe, wtykowe, sprężynowe lub szybkozłącze.

Zalety dla klienta

  • Prosty rozdział potencjałów dzięki przelotowym kanałom funkcyjnym
  • Komfortowa kontrola bezpieczników dzięki obustronnym przyłączom testowym
  • Szybka identyfikacja wadliwych bezpieczników dzięki diodowej sygnalizacji statusu niezależnie od kierunku przepływu prądu

Wkładki bezpiecznikowe

Zaciski bezpiecznikowe  

Zaciski bezpiecznikowe

Łatwy dostęp do wkładek bezpiecznikowych umożliwia ich komfortowy montaż i wymianę - w ofercie na pewno znajdzie się odpowiednia podstawa bezpiecznikowa do danego zastosowania:

  • Zacisk bezpiecznikowy dźwigienkowy
  • Zacisk bezpiecznikowy z główką bezpiecznikową
  • Zacisk bezpiecznikowy do mocowania bezpieczników płaskich

Na szynie nośnej można zamontować następujące zaciski bezpiecznikowe:

  • bezpieczniki G typu 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30, 6,3 x 32
  • bezpieczniki miniaturowe typu 10,3 x 38
  • bezpieczniki płaskie typu C i F

Specjalnie dla potrzeb technologii fotowoltaicznej opracowano podstawy bezpiecznikowe oraz bezpieczniki typu 10,3 x 38, 10,3 x 85 do maksymalnie 1500 V.

Wtyk bezpiecznikowy

Wtyki bezpiecznikowe  

Wtyk bezpiecznikowy

Wtyki bezpiecznikowe Phoenix Contact zaprojektowano z myślą o zastosowaniach w złączkach rozłącznikowych. Są przy tym nadzwyczaj uniwersalne w użyciu, dzięki czemu można je w prosty sposób uzbroić w wybrany typ bezpiecznika.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410