Zaciski bezpiecznikowe

Zabezpieczanie urządzeń

Zabezpieczanie urządzeń

Podstawa bezpiecznika i rozdzielacz potencjałów w jednym zacisku.

Powrót do Przyłącze z klatką sprężynową

Kategoria

Szukaj w Zaciski bezpiecznikowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Montaż bezpieczników o różnych kształtach oraz o różnym amperażu nominalnym - za pomocą zacisków bezpiecznikowych Phoenix Contact nie stanowi to już dla użytkownika żadnego problemu.

Zalety dla klienta

  • Prosty rozdział potencjałów dzięki przelotowym kanałom funkcyjnym
  • Komfortowa kontrola bezpieczników dzięki obustronnym przyłączom testowym
  • Szybka identyfikacja wadliwych bezpieczników dzięki diodowej sygnalizacji statusu niezależnie od kierunku przepływu prądu

Wkładki bezpiecznikowe

Zaciski bezpiecznikowe  

Zaciski do różnych typów bezpieczników

Łatwy dostęp do wkładek bezpiecznikowych umożliwia ich komfortowy montaż i wymianę - w ofercie dostępne są odpowiednie podstawy bezpiecznikowe do różnych zastosowań:

  • zacisk bezpiecznikowy dźwigienkowy
  • zacisk bezpiecznikowy z główką bezpiecznikową
  • Zacisk bezpiecznikowy do mocowania bezpieczników płaskich

Na szynie nośnej można zamontować następujące zaciski bezpiecznikowe:

  • bezpieczniki typu G
  • bezpieczniki płaskie typu C

W ofercie dostępne są także modele ze wskaźnikiem świetlnym.

Wtyki bezpiecznikowe

Wtyki bezpiecznikowe  

Wtyki bezpiecznikowe do indywidualnego montażu bezpieczników

Wtyki bezpiecznikowe Phoenix Contact nadają się do zastosowań w złączach odłącznikowych i wyróżniają się ponadto dużą uniwersalnością: wystarczy zamontować we wtyku bezpiecznikowym wybrany typ bezpiecznika.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl/pxc/product_detail_page/!ut/p/z1/5Vhdb9owFP0r7AFpk2bsfMOkPRTogEDbtNCW5CVyHAe5zVeTQArv-2f7YbOBbqXq0ocKaWoiS7Gde-695zon0g104Bw6MV6xBS5YEuOQr21Hd4fjG7lv_NCkga5oaKRYhj64MdHgTIY30IFOgT1oS2IWMi_D2RraaZiGYiNlPrQVpKiy2hbrJLB6vTG0LSBpAClAkgDaIgtWhJRHwx7dpIySDb779ZOsGxtMWH7fyDc0o4ukXDdAoz9r6E0kf9VA_-p0OB01PmtzGX3hT54C3ValjUwesJrVDo_-cZ2gt_A2xxuuPJCQNFSlswvj0kCX3cnp5eB0LBszBU4FZRbnBY4JFSV6tXh_65pRbrai2c4wzRJ_SYo-LTAL81FBo9FhlV9WPfWDKPHpHp3kTBzvgS--ntHHYr9HyP0rR8S9hDheLPFCeKrmqKAacJRrwFGqAcca6NGsgR7NGujRrIEezRrosVsDPXZr8K52a_DN6Rofn-OV-hE48o1lxniyjwQkBDCehb9N6BuP_v0puMlpelGrJFELtbhpax_P3dm6qXB224X2jLdZj9EJb4ecqo5n21BtDSo6pmkautbEteY9a_LGWXQ0eLtitITXcZJFvAud7gogCog9VWsHug80KVCASowAeJQXRJdkPZBphxJdgUP0VgTjnRGq3VvqUd1rR3Z_3OJM9OO6f2_2ZmVzP1bFPxF29_DgnECHJHEhFDoXX4cmKqnXRBFmcRPtJZU3UcjyYispPg-WOXULmkUsxqHrhQm5z930uaabiLR9g6ieDrSO4vEkEQIY-wEwSEcNEEFU7WCYRlFbEQNczzcz6m2ej-Dp4Z_hnp9rq4MB8CGGem2kvIBp6eoF7P8KxWExulNtc1WWsyDqee3D27r89Bsq_T7W/?q=drehsi&uri=pxc-search%3Awebsite&library=plpl