nowość
Gniazdo bezpiecznika i rozdzielacz potencjałów zintegrowane w jednej złączce.
Złączki bezpiecznikowe firmy Phoenix Contact umożliwiają mocowanie bezpieczników o różnych kształtach oraz różnych prądach nominalnych. Złączki wielopoziomowe zapewniają wysoką gęstość upakowania na minimalnej przestrzeni. Wersje do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem o rodzaju zabezpieczenia Ex-nA rozszerzają zakres zastosowania i uzupełniają program.
nowość
nowość
Łatwy dostęp do wkładek bezpiecznikowych umożliwia ich komfortowy montaż i wymianę – w ofercie dostępne są odpowiednie gniazda bezpiecznikowe do różnych zastosowań:
W ofercie dostępne są także wersje z lampką sygnalizacyjną.
Wtyki bezpiecznikowe do wkładek bezpiecznikowych typu G firmy Phoenix Contact nadają się do zastosowań w złączkach bazowych i wyróżniają się dużą uniwersalnością: wystarczy zamontować we wtyku wybrany typ bezpiecznika.
Złożona konstrukcja zapewnia zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe w złączce o szerokości zaledwie 5,2 mm
Styki pomiarowe po obu stronach bezpiecznika
Szybka identyfikacja wadliwych bezpieczników dzięki wersjom z dwukierunkowym wskaźnikiem uszkodzenia
Jednoznaczna identyfikacja dzięki możliwości opisania
Nasze wyłączniki termiczne TCP zapewniają optymalną ochronę urządzeń indukcyjnych przed przeciążeniem w systemach rozdzielczych. Zintegrowana funkcja przełączania umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie wyłącznika, minimalizując czas przestoju systemu.
Pasują do wszystkich złączek bezpieczników płaskich typu C dzięki znormalizowanym zestykom
Krótsze czasy przestoju dzięki możliwości natychmiastowego ponownego włączenia po zadziałaniu
Zastosowanie w charakterze łącznika do włączania i wyłączania obwodów
Wąska konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
Optymalne rozwiązanie do łatwego rozdzielania potencjałów na niewielkiej przestrzeni. Elektroniczny wyłącznik jednokanałowy PTCB można łączyć z systemem złączek szynowych CLIPLINE complete. Przy minimalnej szerokości oferuje zakres nastawy od 1 do 8 A.
"$pageName" na