Podstawa bezpiecznika i rozdzielacz potencjałów w jednym zacisku.
Montaż bezpieczników o różnych kształtach oraz o różnym amperażu nominalnym - za pomocą zacisków bezpiecznikowych Phoenix Contact nie stanowi to już dla użytkownika żadnego problemu.
Łatwy dostęp do wkładek bezpiecznikowych umożliwia ich komfortowy montaż i wymianę - w ofercie dostępne są odpowiednie podstawy bezpiecznikowe do różnych zastosowań:
Na szynie nośnej można zamontować następujące zaciski bezpiecznikowe:
Specjalnie na potrzeby zastosowań fotowoltaicznych opracowano podstawy bezpiecznika oraz bezpieczniki typu 10,3 x 38, 10,3 x 85 do max. 1500 V.
W ofercie dostępne są także modele ze wskaźnikiem świetlnym.
"$pageName" na