Instalacje światłowodowe

Instalacje światłowodowe

Wszystko od jednego dostawcy

Do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych: tutaj znajdziesz kompletny system transmisji na bazie techniki światłowodowej do niemal każdego zastosowania.

Powrót do Technika instalacyjna

Kategoria

Szukaj w Instalacje światłowodowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Akcesoria światłowodowe Phoenix Contact obejmują wtyki, przewody, narzędzia i przyrządy pomiarowe. Dodatkowo oferujemy pełną elastyczność: złącza można zamontować łatwo i szybko również samodzielnie.

Korzyści

  • Łatwy montaż wtyków światłowodowych z szybkozłączem
  • Prosta instalacja: zestaw narzędzi i wtyków do wykonywania instalacji światłowodowej
  • Szeroki wybór produktów – różne wersje przewodów na metry lub z zarobionymi złączami

Walizka – łatwe przyłączanie na miejscu

Praktyczne rozwiązanie: wszystkie narzędzia oraz złącza do praktycznego montażu dostępne na miejscu i gotowe do użycia. Walizka PSM-HCS-KONFTOOL zawiera kompletny zestaw potrzebnych narzędzi. Optymalne wyposażenie do każdej czynności:

  • Przygotowanie przewodu
  • Zdjęcie izolacji z włókien
  • Przygotowanie czoła włókna
  • Montaż złącza

Oszczędność kosztów: Dzięki eliminacji klejenia, zaciskania i polerowania złącza można wykorzystywać również do dalszego montażu.

Kable i wtyki światłowodowe

Kable światłowodowe na metry lub na określoną długość  

Kable światłowodowe na metry lub na określoną długość

Przewody optyczne uzupełniają ofertę światłowodową, tworząc kompleksowy system transmisji. W zależności od wymaganego zasięgu można wybrać technologię na bazie włókien polimerowych, włókien HCS (Hard Clad Silica) lub włókien szklanych. W ofercie Phoenix Contact znajdują się specjalne wersje przewodów do różnych warunków zastosowania i otoczenia:

  • Konfekcjonowane kable światłowodowe z możliwością wyboru dowolnych wtyków
  • Kable światłowodowe na metry
  • Konfekcjonowane kable krosowe do szybkiej integracji urządzeń światłowodowych w istniejących sieciach światłowodowych.

Kable krosowe dostępne są w długościach jednego, dwóch i pięciu metrów w wersji jednomodowej i wielomodowej.

Wtyki

Zestawy wtyków PSM-SET-… do światłowodów HCS i polimerowych są przeznaczone do szybkiego i łatwego montażu w miejscu instalacji. W zależności od przyłącza danego urządzenia dostępne są wtyki FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- lub SC-Duplex.

Konfekcjonowanie kabli światłowodowych kwarcowych (GOF)

Konfekcjonowanie kabli światłowodowych kwarcowych (GOF)  

Konfekcjonowanie kabli światłowodowych kwarcowych (GOF)

Przewód i włókna przygotowuje się odpowiednio. Czoło włókna docina się gilotyną. Mechaniczny splot łączy włókno przewodu ze sklejoną i przygotowaną końcówką światłowodu w złączu.

  • Do światłowodów wielomodowych, jednomodowych PC i APC 8°
  • Dostępne do złączy LC i SC
  • Do konfekcjonowania przewodów i żył

Konfekcjonowanie kabli światłowodowych PCF

Walizka narzędzi do konfekcjonowania kabli światłowodowych PCF  

Walizka narzędzi do konfekcjonowania kabli światłowodowych PCF

Sięgnij po sprawdzoną technikę do łatwego konfekcjonowania PCF (Polymer Clad Fiber). Opatentowane narzędzie do nacinania światłowodów pozwala na uniknięcie wszystkich czasochłonnych czynności: klejenia, zaciskania i polerowania.

  • Idealne do elastycznego stosowania przewodów
  • Do szybkich napraw na miejscu
  • Do SC, SC-RJ, B-FOC (ST) i F-SMA

Konfekcjonowanie kabli światłowodowych POF

Walizka narzędzi do konfekcjonowania kabli światłowodowych POF  

Walizka narzędzi do konfekcjonowania kabli światłowodowych POF

Innowacyjne narzędzie wielofunkcyjne umożliwia docinanie i usuwanie izolacji z włókien POF (Polymer Optical Fiber). Zintegrowane precyzyjne ostrze zapewnia równe czoło włóka, którego nie trzeba już polerować.

  • Złącza do IP20 i IP65/67 nadają się do ponownego użycia
  • Do aplikacji PROFINET
  • Dostępne do SC-RJ i SC-Duplex

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410