Szybkozłączki nożowe

Błyskawiczne tworzenie styku

Błyskawiczne tworzenie styku

Bez ściągania izolacji, bez zaciskania — wystarczy odmierzyć długość kabla i w ciągu paru sekund utworzyć styk.

Powrót do Złączki szynowe

Kategoria

  • Zaciski bezpiecznikowe
    Zaciski bezpiecznikowe

    Uniwersalne zaciski do zastosowań w technice sensorowej i układach sterowania maszyn: zabezpieczenie urządzeń, rozdział potencjałów i szybka identyfikacja błędów.

  • Zaciski przelotowe
    Zaciski przelotowe

    Łączenie przewodów o dużych lub małych przekrojach, uniwersalne mostkowanie i wygodny opis przy użyciu kompaktowych zacisków przelotowych.

  • Zaciski przewodu ochronnego
    Zaciski przewodu ochronnego

    Szybkie wykonywanie połączeń przewodu ochronnego: wystarczy osadzić zacisk przewodu ochronnego na szynie nośnej i zatrzasnąć mocowanie.

  • Złącza do elementów elektronicznych
    Złącza do elementów elektronicznych

    Indywidualna, elastyczna i przejrzysta realizacja układów — za pomocą odpowiednich złączy do elementów elektronicznych.

  • Złącza hybrydowe
    Złącza hybrydowe

    Połączyć różne typy przyłączy w jednym złączu hybrydowym i wykorzystać zalety danej technologii.

Szukaj w Szybkozłączki nożowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Technologia szybkozłączy firmy Phoenix Contact wyróżnia się złączem obrotowym pozwalającym zaoszczędzić miejsce z opatentowanym stykiem tnącym. Z jego pomocą można błyskawicznie podłączyć kable i to bez jakiegokolwiek ich przygotowywania.

Zalety

  • Do 60% oszczędności czasu przy podłączaniu — bez konieczności przygotowywania przewodów
  • Bezpieczne ustawienie stanów przełączania dzięki skokowej dźwigni obrotowej
  • Liczne akcesoria: ustandaryzowane do mostkowania, kontroli i oznaczania

Odmierzyć i odciąć — przyłączyć — gotowe!

Złącza z szybkozłączami  

Błyskawiczne okablowanie dzięki szybkozłączom

Podłączanie przewodów trwa teraz tylko parę sekund. Przekonaj się sam:

  1. Wprowadź przewód z nieściągniętą izolacją w złącze obrotowe.
  2. Przestaw wkrętakiem dźwignię obrotową.

Efekt: izolacja żyły zostanie rozdzielona i zostanie utworzony gazoszczelny styk o dużej powierzchni.

Skorzystaj z jakości, którą potwierdzają liczne aprobaty oraz dopuszczenie Ex e.  

Szybkie podłączanie

Sposób działania przyłącza obrotowego  

Izolacja jest rozdzielana, a przewód styka bezpiecznie.

Można zaoszczędzić do 60 procent czasu okablowania: odmierzyć przewody i w ciągu paru sekund utworzyć styk. Nie trzeba usuwać izolacji i nakładać zabezpieczeń przed splątaniem żył.

  • Przyłącza przewodów o przekroju od 0,25 do 2,5 mm² można okablować bez środków pomocniczych, takich jak tulejki prowadzące.
  • Z jednej strony wysokiej jakości specjalne stopy, a z drugiej zatrzaski połączeń gwarantują zawsze pewne połączenie elektryczne.
  • Duże, sprężynujące zestyki gwarantują zdolność przenoszenia prądu do 24 A.

 

Złącza hybrydowe — sprytna kombinacja przyłączy

Złącza hybrydowe  

Elastyczne zastosowania: złącza hybrydowe

Kombinacja zacisków w zależności od zastosowania i wykorzystanie zalet danej techniki przyłączania nie stanowią problemu ze złączami hybrydowymi firmy Phoenix Contact. 

Wystarczy wybrać pasującą kombinację: technikę szybkiego łączenia z jednej strony, z zaletami złączy śrubowych albo sprężynowych z drugiej strony.

W ten sposób można zbudować szafę sterowniczą w technologii szybkiego łączenia. Do przyłącza polowego wykorzystywany jest na przykład uniwersalny zacisk śrubowy.

Wysoka jakość

Komponenty złącza: elementy metalowe i z tworzywa sztucznego  

Wysokiej jakości elementy metalowe i z tworzywa sztucznego

Niezawodne połączenia to nasze motto. Kluczem do jego osiągnięcia jest jakość produktów. Zaczyna się ona już na etapie doboru materiałów.

Elementy metalowe ze specjalnego stopu miedzi o wysokiej jakości:

  • wysoka zdolność przewodnictwa elektrycznego,
  • niewielkie nagrzewanie,
  • powierzchnia metalowych części chroniona bezołowiową galwaniczną powłoką niklową lub cynową.

Osłona izolacji z elastycznego i odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego:

  • nadaje się do recyklingu, bezhalogenowa i odporna na działanie promieniowania UV
  • dobra odporność na warunki tropikalne i termity
  • temperatury użytkowe do 130°C
  • wysoka odporność chemiczna
  • wyjątkowa odporność na starzenie
  • klasa palności V0 według UL 94

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Do pobrania